• 压接工具(P-707)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压接工具(P-707)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
●开放型接线用压接钳
●合小型连接头加工。(压接口部为分段薄形)
●适用电线尺寸:AWG#30~#14
●根据15种凹模,1个产品可以对应多种规格的端子
产品特点
HOZAN压接钳系列图
P-707压接钳高清大图
P-707压接钳头部细节图
●符合RoHs认证
●板牙厚度薄适合小型压接
●弹性手柄握感更舒适,连续作业不疲惫
●因为采用了合成橡胶,轻轻的用力就可以做到准确的压着效果
●适用通信点机制模型夹子的压接如下
P-707压接钳适配端子
(具体适用尺寸对照参考下方【规格概述】部分说明)
尺寸图
P-707产品外观尺寸图
P-707压接钳外观尺寸图
规格概述
P-707压接钳适配产品及电线
适用电线尺寸重量
AWG#30~#14320g

名称宽度
mm
卷曲
mm
适用芯线(参考)
AWG#mm²
芯线用1.21.20.430~240.05~0.2
1.4L1.40.5530~200.05~0.5
1.7L1.70.6528~180.08~0.8
2.0L20.826~160.13~1.25
2.4L2.41.120~140.5~2.0
2.9L2.91.518~140.8~2.0

名称宽度
mm
卷曲
mm
适用芯线(参考)mmφ
被覆用1.41.41.10.7~1.2
1.71.71.30.9~1.5
221.351.1~1.8
2.42.41.751.3~2.2
2.92.921.6~2.6
3.53.52.41.9~3.2
4.24.22.62.3~3.8
被覆用
(圆形压接用)
φ1.61.61.51.0~1.6
φ2.22.21.81.6~2.2
使用案例
接线头铆接示例图
HOZAN P-707压接钳使用说明
1. 把电线剥到适合的长度。
2. 插入电线并用板牙安装接线头。
3. 握紧手柄压接。
4. 绝缘部放置于压接钳的板牙安装。
5. 能同样压接绝缘部和芯线。插入接线槽即可完成。
相关产品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
JIS C9711是什么标准?
日本工业标准的屋内配线用电线的接线工具规格【JIS C9711】有以下的事项为规定。
1. 带有成形确认结构(没有达到正确的压接要求的话)压接的端子不能在工具中取出
2. 板牙部位带有尺度刻印
3. 板牙的硬度超过基准值
4. 手柄的最大负荷在基准值之内
5. 压接成形的高度达到压接成形的基准
6. 连接性能满足连接性能规定值
关于其他的、耐用性・材料・结构方面的规格、只有满足这些规格取得了认证的成品才能打上JIS的识别标示。
关于压接成型高度(褶皱高度)是怎么计算的?
褶皱高度就是使用压线钳压接时的压接部位褶皱的高度(a)、在工具安全检查方面、测定(a)部位比较难、所以采取压接钳最前端完全闭合状态下、测量板牙的凸部和凹部之间的距离。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 通用工具 > 压接工具 > 压接工具(P-707)
您还有2项规格未选