• 电线剥线钳(P-963)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电线剥线钳(P-963)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
●P-963 极细线用光纤剥线钳(AWG线径用)
警告:手柄罩非绝缘,请不要在带电场所使用
产品特点
hozan剥线钳系列
hozan P-963剥线钳高清大图
hozan剥线钳特点介绍
●尖端带有虎钳功能,方便将电线弯曲、拉直等
●使用了带弹性的具有单击感的制动阀,能够用手指轻松操作,能确保锁牢
●误差为1/100的高精度研磨抛光工艺,完全闭合情况下几乎接近浑圆,更好保护线芯
●弹性厚手柄设计,持续作业手臂不易疲劳
尺寸图
P-960/P-963/P-967/P-968剥线钳尺寸图
P-963剥线钳尺寸图
规格概述
HOZAN P-960/P-963/P-967/P-968剥线钳规格对比表
●AWG线径电线用
AWG单线343230282624222018161412
绞线-3432302826242220181614
单线(mmφ)0.140.20.250.320.40.510.640.811.021.291.632.05
绞线(mmφ)0.0140.0230.0350.0550.0890.140.220.340.530.871.382.18
P-963※1       
P-967       
P-968       
※1 P-963有其他的0.25mmφ、0.45mmφ尺寸的的带孔型号。
使用案例
选择合适的线缆直径进行作业
*图片仅供参考
HOZAN P-963产品使用图
相关产品
剥线钳电线剥线钳电线剥线钳
P-960P-967P-968
超细线使用细线使用中粗线使用
剥线钳电线剥线钳电线剥线钳
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我应该如何对工具进行日常维护?
重点是通过使用防锈油和润滑油来防止生锈,并保持滑动部件的运动平稳。 <清洁方法>1. 用刷子或废布擦净钳子。如果工具生锈,请使用Z-215除锈剂/润滑剂将其除去。2. 在金属的滑动部件上涂抹Z-215除锈剂/润滑剂,移动滑动部件,然后将其浸入内部。如果出现生锈,将其擦去并重新涂上。 *请勿使用在金属零件以外的任何东西上
是否有带有ESD保护的剥线钳?
现有剥线钳的握持部分没有抗静电规范。如果贵公司有这方面防静电需求,建议自行使用防静电胶带包裹手柄部分来达到目的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 通用工具 > 剥线工具 > 电线剥线钳(P-963)
您还有2项规格未选