端子罩
商品
评价
详情
  • 端子罩
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

端子罩

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
春日电机制。端子台罩盖

端子盖的详细信息【1~10个装】

端子カバー:関連画像

端子盖【1~10个】映像

商品阵容

类型名称适用机型宽度×长度
(mm)
每件的
大约质量
T30BT345×50033g
TXB 1TN13SBK、TN12BK、TN13BK、TN20BK37×50025g
TXB 2TX7、TX10S、TX10、TX20、TXU7、TXU10S、TXU10、TXU20、2段端子台上段用(TT20K、TT20UK、TTG40、TTG40U)38×50019g
TXB 2 L38×100038g
TRB 1TR10K35.5×50024g
TRB 2TR20K40×50032g
TRB 3TX30、TX50、TXU30、TXU50、TN30BK、TR30K49×50039.5g
TRB 3 L49×100079g
TRB 6TX60、TXU60、TN60BK、TR60K56×50043g
TRB 10 NTX100、TX150、TXU100、TXW100R、TXW100DR、TXW100DFR、TXW150、TN100K、TR100K75×50057g
TRB 20 NTX200、TX300、TXW200R、TXW200DR、TXW200DFR、TN200K、TR200K87×50071g
TRB 40 NTX400、TXW400、TX600N、TX800N、TN400K、TR400K124×500129g
TRB 10 N 03TX100(3P)、TXU100(3P)、TR100K(3P)75×8510g
TRB 20 N 03TX200(3P)、TR200K(3P)87×11717g
TRB 30 N 03TX300(3P)87×13821g
TRB 40 N 03TX400(3P)、TR400K(3P)124×18646g
TRB 60 N 03TX600N(3P)、TX800N(3P)124×19249g
TTB 1 STT10SK、TT10SUK31.5×50021g
TTB 1 S L31.5×100042g
TTB 22段端子台下段用(TT20K、TT20UK、TTG20、TTG20U、TTG40、TTG40U、TTJ8N、TTJ8NU)10.4×5007g
TTB 2 L10.4×100014g
TTB 32段端子台上段用(TTG203、TTG2035、TTG20U3、TTG20U35)34×50017g
TTB 3 L34×100034g
TXJB 82段端子台上段用(TTJ8N、TTJ8NU)、TXJ829.5×50012g
TXJB 7TXJ724.5×50016g

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。