TYPE | 材质 | 颜色 | ||||||||
□□MXL□□UK | 聚氨酯 芯线:芳族纤维 | 茶色系* | ||||||||
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
种类 | 梯形齿 | 圆弧齿 | ||
齿形示意图 | ||||
特长 | 普通扭矩传动 | 轻载传送·普通扭矩传动 | 高扭矩传动 | |
齿形 | MXL·XL·L·H | T□ | S□M | |
主体材质 | 品牌属地 | |||
聚氨酯 | 中国台湾省 | MXL XL | - | S2M S3M |
日本 | MXL XL L | T5 T10 | S2M S3M | |
NEW 日本 (阪东) | MXL XL | T5 T10 | S2M S3M |
TYPE | 材质 | 颜色 | ||||||||
□□MXL□□UK | 聚氨酯 芯线:芳族纤维 | 茶色系* | ||||||||
型式 | 齿数 | 皮带周长 mm | |
皮带编号 | 皮带实际宽度 | ||
30MXL | (4.8mm) (6.4mm) (9.5mm) (12.7mm) | 30 | 60.96 |
35MXL | 35 | 71.12 | |
37MXL | 37 | 75.18 | |
40MXL | 40 | 81.28 | |
41MXL | 41 | 83.31 | |
42MXL | 42 | 85.34 | |
45MXL | 45 | 91.44 | |
48MXL | 48 | 97.54 | |
50MXL | 50 | 101.6 | |
52MXL | 52 | 105.66 | |
53MXL | 53 | 107.7 | |
54MXL | 54 | 109.73 | |
55MXL | 55 | 111.76 | |
56MXL | 56 | 113.79 | |
57MXL | 57 | 115.82 | |
59MXL | 59 | 119.89 | |
60MXL | 60 | 121.92 | |
63MXL | 63 | 128.02 | |
65MXL | 65 | 132.08 | |
67MXL | 67 | 136.14 | |
68MXL | 68 | 138.18 | |
70MXL | 70 | 142.24 | |
71MXL | 71 | 144.27 | |
72MXL | 72 | 146.3 | |
73MXL | 73 | 148.34 | |
75MXL | 75 | 152.4 | |
76MXL | 76 | 154.43 | |
79MXL | 79 | 160.53 | |
80MXL | 80 | 162.56 | |
81MXL | 81 | 164.59 | |
82MXL | 82 | 166.62 | |
83MXL | 83 | 168.66 | |
85MXL | 85 | 172.72 | |
87MXL | 87 | 176.78 | |
88MXL | 88 | 178.82 | |
90MXL | 90 | 182.88 | |
91MXL | 91 | 184.91 | |
94MXL | 94 | 191.01 | |
95MXL | 95 | 193.04 | |
97MXL | 97 | 197.1 | |
98MXL | 98 | 199.14 | |
100MXL | 100 | 203.2 | |
102MXL | 102 | 207.26 | |
103MXL | 103 | 209.3 | |
106MXL | 106 | 215.39 | |
110MXL | 110 | 223.52 | |
112MXL | 112 | 227.58 | |
114MXL | 114 | 231.65 | |
115MXL | 115 | 233.68 | |
118MXL | 118 | 239.78 | |
120MXL | 120 | 243.84 | |
123MXL | 123 | 249.94 | |
125MXL | 125 | 254 | |
126MXL | 126 | 256.03 | |
128MXL | 128 | 260.1 | |
130MXL | 130 | 264.16 | |
132MXL | 132 | 268.22 | |
134MXL | 134 | 272.29 | |
136MXL | 136 | 276.35 | |
140MXL | 140 | 284.48 | |
144MXL | 144 | 292.61 | |
150MXL | 150 | 304.8 | |
155MXL | 155 | 314.96 | |
157MXL | 157 | 319.02 | |
160MXL | 160 | 325.12 | |
165MXL | 165 | 335.28 | |
170MXL | 170 | 345.44 | |
175MXL | 175 | 355.6 | |
180MXL | 180 | 365.76 | |
184MXL | 184 | 373.89 | |
190MXL | 190 | 386.08 | |
195MXL | 195 | 396.24 | |
200MXL | 200 | 406.4 | |
205MXL | 205 | 416.56 | |
210MXL | 210 | 426.72 | |
212MXL | 212 | 430.78 | |
215MXL | 215 | 436.88 | |
220MXL | 220 | 447.04 | |
225MXL | 225 | 457.2 | |
230MXL | 230 | 467.36 | |
236MXL | 236 | 479.55 | |
240MXL | 240 | 487.68 | |
250MXL | 250 | 508 | |
255MXL | 255 | 518.16 | |
260MXL | 260 | 528.32 | |
265MXL | 265 | 538.48 | |
270MXL | 270 | 548.64 | |
280MXL | 280 | 568.96 | |
295MXL | 295 | 599.44 | |
300MXL | 300 | 609.6 | |
305MXL | 305 | 619.76 | |
310MXL | 310 | 629.92 | |
330MXL | 330 | 670.56 | |
336MXL | 336 | 682.75 | |
340MXL | 340 | 690.88 | |
347MXL | 347 | 705.1 | |
350MXL | 350 | 711.2 | |
360MXL | 360 | 731.52 | |
438MXL | 438 | 890.02 | |
453MXL | 453 | 920.5 | |
468MXL | 468 | 950.98 | |
579MXL | 579 | 1176.53 | |
660MXL | 660 | 1341.12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|