TYPE | 材质 | 颜色 | ||||||||
□□T10-□□UW | 聚氨酯 芯线:钢丝 | 茶色系* | ||||||||
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
种类 | 梯形齿 | 圆弧齿 | ||
齿形示意图 | ||||
特长 | 普通扭矩传动 | 轻载传送·普通扭矩传动 | 高扭矩传动 | |
齿形 | MXL·XL·L·H | T□ | S□M | |
主体材质 | 品牌属地 | |||
聚氨酯 | 中国台湾省 | MXL XL | - | S2M S3M |
日本 | MXL XL L | T5 T10 | S2M S3M | |
NEW 日本 (阪东) | MXL XL | T5 T10 | S2M S3M |
TYPE | 材质 | 颜色 | ||||||||
□□T10-□□UW | 聚氨酯 芯线:钢丝 | 茶色系* | ||||||||
型式 | 齿数 | 皮带周长 mm | |
皮带实际宽度 | 皮带编号 | ||
(15mm) (20mm) (25mm) (30mm) (40mm) (50mm) | T10-260 | 26 | 260 |
T10-370 | 37 | 370 | |
T10-400 | 40 | 400 | |
T10-410 | 41 | 410 | |
T10-440 | 44 | 440 | |
T10-450 | 45 | 450 | |
T10-500 | 50 | 500 | |
T10-530 | 53 | 530 | |
T10-560 | 56 | 560 | |
T10-610 | 61 | 610 | |
T10-630 | 63 | 630 | |
T10-660 | 66 | 660 | |
T10-690 | 69 | 690 | |
T10-700 | 70 | 700 | |
T10-720 | 72 | 720 | |
T10-750 | 75 | 750 | |
T10-780 | 78 | 780 | |
T10-810 | 81 | 810 | |
T10-840 | 84 | 840 | |
T10-880 | 88 | 880 | |
T10-890 | 89 | 890 | |
T10-900 | 90 | 900 | |
T10-920 | 92 | 920 | |
T10-960 | 96 | 960 | |
T10-970 | 97 | 970 | |
T10-980 | 98 | 980 | |
T10-1000 | 100 | 1000 | |
T10-1010 | 101 | 1010 | |
T10-1080 | 108 | 1080 | |
T10-1100 | 110 | 1100 | |
T10-1110 | 111 | 1110 | |
T10-1140 | 114 | 1140 | |
T10-1150 | 115 | 1150 | |
T10-1210 | 121 | 1210 | |
T10-1240 | 124 | 1240 | |
T10-1250 | 125 | 1250 | |
T10-1300 | 130 | 1300 | |
T10-1320 | 132 | 1320 | |
T10-1350 | 135 | 1350 | |
T10-1390 | 139 | 1390 | |
T10-1400 | 140 | 1400 | |
T10-1420 | 142 | 1420 | |
T10-1440 | 144 | 1440 | |
T10-1450 | 145 | 1450 | |
T10-1460 | 146 | 1460 | |
T10-1500 | 150 | 1500 | |
T10-1560 | 156 | 1560 | |
T10-1610 | 161 | 1610 | |
T10-1750 | 175 | 1750 | |
T10-1780 | 178 | 1780 | |
T10-1880 | 188 | 1880 | |
T10-1960 | 196 | 1960 | |
T10-2250 | 225 | 2250 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|