TYPE | 材质 | 颜色 | ||||||||
□□T5-□□UW | 聚氨酯 芯线:钢丝 | 茶色系* | ||||||||
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
种类 | 梯形齿 | 圆弧齿 | ||
齿形示意图 | ||||
特长 | 普通扭矩传动 | 轻载传送·普通扭矩传动 | 高扭矩传动 | |
齿形 | MXL·XL·L·H | T□ | S□M | |
主体材质 | 品牌属地 | |||
聚氨酯 | 中国台湾省 | MXL XL | - | S2M S3M |
日本 | MXL XL L | T5 T10 | S2M S3M | |
NEW 日本 (阪东) | MXL XL | T5 T10 | S2M S3M |
TYPE | 材质 | 颜色 | ||||||||
□□T5-□□UW | 聚氨酯 芯线:钢丝 | 茶色系* | ||||||||
型式 | 齿数 | 皮带周长 mm | |
皮带实际宽度 | 皮带编号 | ||
(10mm) (15mm) (20mm) (25mm) | T5-165 | 33 | 165 |
T5-185 | 37 | 185 | |
T5-200 | 40 | 200 | |
T5-215 | 43 | 215 | |
T5-220 | 44 | 220 | |
T5-225 | 45 | 225 | |
T5-245 | 49 | 245 | |
T5-250 | 50 | 250 | |
T5-255 | 51 | 255 | |
T5-260 | 52 | 260 | |
T5-270 | 54 | 270 | |
T5-275 | 55 | 275 | |
T5-280 | 56 | 280 | |
T5-295 | 59 | 295 | |
T5-300 | 60 | 300 | |
T5-305 | 61 | 305 | |
T5-325 | 65 | 325 | |
T5-330 | 66 | 330 | |
T5-340 | 68 | 340 | |
T5-350 | 70 | 350 | |
T5-355 | 71 | 355 | |
T5-365 | 73 | 365 | |
T5-375 | 75 | 375 | |
T5-390 | 78 | 390 | |
T5-400 | 80 | 400 | |
T5-410 | 82 | 410 | |
T5-420 | 84 | 420 | |
T5-425 | 85 | 425 | |
T5-450 | 90 | 450 | |
T5-455 | 91 | 455 | |
T5-465 | 93 | 465 | |
T5-475 | 95 | 475 | |
T5-480 | 96 | 480 | |
T5-500 | 100 | 500 | |
T5-510 | 102 | 510 | |
T5-525 | 105 | 525 | |
T5-545 | 109 | 545 | |
T5-550 | 110 | 550 | |
T5-560 | 112 | 560 | |
T5-575 | 115 | 575 | |
T5-600 | 120 | 600 | |
T5-610 | 122 | 610 | |
T5-620 | 124 | 620 | |
T5-630 | 126 | 630 | |
T5-640 | 128 | 640 | |
T5-650 | 130 | 650 | |
T5-660 | 132 | 660 | |
T5-675 | 135 | 675 | |
T5-690 | 138 | 690 | |
T5-695 | 139 | 695 | |
T5-700 | 140 | 700 | |
T5-720 | 144 | 720 | |
T5-750 | 150 | 750 | |
T5-780 | 156 | 780 | |
T5-800 | 160 | 800 | |
T5-815 | 163 | 815 | |
T5-840 | 168 | 840 | |
T5-850 | 170 | 850 | |
T5-900 | 180 | 900 | |
T5-940 | 188 | 940 | |
T5-990 | 198 | 990 | |
T5-1000 | 200 | 1000 | |
T5-1075 | 215 | 1075 | |
T5-1100 | 220 | 1100 | |
T5-1140 | 228 | 1140 | |
T5-1215 | 243 | 1215 | |
T5-1380 | 276 | 1380 | |
T5-1440 | 288 | 1440 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|