TYPE | 材质 | 颜色 | ||||||||
□□XL□□UW | 聚氨酯 芯线:钢丝 | 浅棕色 | ||||||||
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
种类 | 梯形齿 | 圆弧齿 | ||
齿形示意图 | ||||
特长 | 普通扭矩传动 | 轻载传送·普通扭矩传动 | 高扭矩传动 | |
齿形 | MXL·XL·L·H | T□ | S□M | |
主体材质 | 品牌属地 | |||
聚氨酯 | 中国台湾省 | MXL XL | - | S2M S3M |
日本 | MXL XL L | T5 T10 | S2M S3M | |
NEW 日本 (阪东) | MXL XL | T5 T10 | S2M S3M |
型式 | 齿数 | 皮带周长 mm | |
皮带编号 | 皮带公称宽度 | ||
60XL | 025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) 075 (19.1mm) | 30 | 152.4 |
70XL | 35 | 177.8 | |
80XL | 40 | 203.2 | |
84XL | 42 | 213.36 | |
90XL | 45 | 228.6 | |
96XL | 48 | 243.84 | |
100XL | 50 | 254 | |
110XL | 55 | 279.4 | |
114XL | 57 | 289.56 | |
120XL | 60 | 304.8 | |
130XL | 65 | 330.2 | |
140XL | 70 | 355.6 | |
150XL | 75 | 381 | |
154XL | 77 | 391.16 | |
156XL | 78 | 396.24 | |
160XL | 80 | 406.4 | |
166XL | 83 | 421.64 | |
168XL | 84 | 426.72 | |
170XL | 85 | 431.8 | |
176XL | 88 | 447.04 | |
180XL | 90 | 457.2 | |
190XL | 95 | 482.6 | |
198XL | 99 | 502.92 | |
200XL | 100 | 508 | |
202XL | 101 | 513.08 | |
210XL | 105 | 533.4 | |
212XL | 106 | 538.48 | |
220XL | 110 | 558.8 | |
230XL | 115 | 584.2 | |
236XL | 118 | 599.44 | |
240XL | 120 | 609.6 | |
250XL | 125 | 635 | |
254XL | 127 | 645.16 | |
260XL | 130 | 660.4 | |
270XL | 135 | 685.8 | |
290XL | 145 | 736.6 | |
300XL | 150 | 762 | |
320XL | 160 | 812.8 | |
330XL | 165 | 838.2 | |
376XL | 188 | 955.04 | |
396XL | 198 | 1005.84 | |
414XL | 207 | 1051.56 | |
430XL | 215 | 1092.2 | |
460XL | 230 | 1168.4 | |
478XL | 239 | 1214.12 | |
480XL | 240 | 1219.2 | |
490XL | 245 | 1244.6 | |
512XL | 256 | 1300.48 | |
564XL | 282 | 1432.56 | |
630XL | 315 | 1600.2 | |
670XL | 335 | 1701.8 | |
686XL | 343 | 1742.44 | |
730XL | 365 | 1854.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|