・材质:钢/不锈钢可选
・整包销售
产品概述
FBSS 碳钢类(10B21):适用于铝板,钢板铆接,板材硬度HRB≤80.
FSCLS 不锈钢类(304/316):适用于铝板,钢板铆接,板材硬度HRB≤70.
产品特点
· 整包销售,价格会更加优惠。
尺寸图
规格表
公制碳钢和不锈钢压铆螺母
|
M2×0.4 | FBSS | FSCLS | M2 | 0 | 0.76 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.55 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 |
2 | 1.37 | 1.4 |
M2.5×0.45 | FBSS | FSCLS | M2.5 | 0 | 0.76 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.55 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 |
2 | 1.37 | 1.4 |
M3×0.5 | FBSS | FSCLS | M3 | 0 | 0.76 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.55 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 |
2 | 1.37 | 1.4 |
M3.5×0.6 | FBSS | FSCLS | M3.5 | 0 | 0.76 | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.55 | 5.6 |
1 | 0.97 | 1 |
2 | 1.37 | 1.4 |
M4×0.7 | FBSS | FSCLS | M4 | 0 | 0.76 | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.9 | 2.05 | 6.9 |
1 | 0.97 | 1 |
2 | 1.37 | 1.4 |
3 | 2.21 | 2.3 |
M5×0.8 | FBSS | FSCLS | M5 | 0 | 0.76 | 0.8 | 6.35 | 6.33 | 8.7 | 2.05 | 7.1 |
1 | 0.97 | 1 |
2 | 1.37 | 1.4 |
3 | 2.21 | 2.3 |
M6×1.0 | FBSS | FSCLS | M6 | 00 | 0.89 | 1 | 8.75 | 8.72 | 11.1 | 4.08 | 8.6 |
0 | 1.15 | 1.2 |
1 | 1.37 | 1.4 |
2 | 2.21 | 2.3 |
3 | 2.9 | 3 |
M8×1.25 | FBSS | FSCLS | M8 | 0 | 1.15 | 1.2 | 10.5 | 10.47 | 12.65 | 5.5 | 9.7 |
1 | 1.37 | 1.4 |
2 | 2.21 | 2.3 |
3 | 2.9 | 3 |
M10×1.5 | FBSS | FSCLS | M10 | 1 | 2.21 | 2.3 | 14 | 13.97 | 17.35 | 7.5 | 13.5 |
2 | 2.9 | 3 |
M12×1.75 | FBSS | FSCLS | M12 | 1 | 2.9 | 3 | 17 | 16.95 | 20.57 | 8.5 | 16 |
2 | 5.65 | 5.8 |
使用案例
| | | |
船舶产业 | 地铁 | 电力 | 电气电子产业 |
| | | |
| | | |
机器人产业 | 机械产业 | 家用电器 | 汽车产业 |
| | | |
| | | |
医疗设备产业 | 自动化 | | |
相关产品