螺塞 (英制/PT牙) 整包销售/三种材质可选/可选涂胶型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
螺塞 (英制/PT牙) 整包销售/三种材质可选/可选涂胶型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
・照片为代表图片
・涂胶型的胶水规格LOCTITE513(白色),使用耐温120°(瞬间温度可耐150°)
・三种材质/多种表面处理可选
产品概述
锥形沉头螺塞
・材质:钢(SCM435相当)/不锈钢SUS304/不锈钢SUS316
・密封涂层耐热温度约为120°C
产品特点
· 锥形沉头螺塞是通过螺纹连接并阻止液体渗漏的零部件
· 整盒销售,价格会更加优惠
尺寸图
规格表
NO.
D
a
L
B
t
R(PT)
16
7.723
0.45
6
4
3
1/16
1
9.728
0.45
7
5
3.5
1/8
2
13.157
0.7
8.9
6
4.5
1/4
3
16.662
0.7
10
8
5
3/8
4
20.955
0.9
12
10
6
1/2
6
26.441
0.9
14
14
7
3/4
8
33.249
1.1
17
17
9
1
使用案例
相关产品
软管卡箍/不锈钢 DIN3017
螺塞 带胶型(M公制)/日本产/整包销售
螺塞 肩型内六角型/整包销售
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺塞
>
螺塞
>
螺塞 (英制/PT牙) 整包销售/三种材质可选/可选涂胶型
您还有
2
项规格未选
螺塞 (英制/PT牙) 整包销售/三种材质可选/可选涂胶型
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715086226503
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715086226503