HIWIN KC 模组 单轴机器人 KC50 B-TYPE型
商品
评价
详情
  • HIWIN KC 模组 单轴机器人 KC50 B-TYPE型
  • HIWIN KC 模组 单轴机器人 KC50 B-TYPE型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

HIWIN KC 模组 单轴机器人 KC50 B-TYPE型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
全密闭式设计,有效避免异物卷入外部安装孔,无需要拆盖即可安装单点注油,同步润滑轨道,丝杆铝合金底座,具轻量化之特色

商品图
产品特点

· 便利安装:任何组装方式均无需拆除外盖
· 保养便利:单点注油同步润滑轨道,丝杆,无需拆除任何配件(注1)
· 更高性能:负荷能力提升10%~30%(注2)
注1:建议每3个月,每100km进行保养,注油,若使用频率较高或极限荷重请无比缩短保养周期
注2:比较基础为近似规格之KC A-TYPE,依不同规格,负荷能力B-TYPE提升约10~30%

适用领域:PCB制程设备,半导体设备,物料移载,锡焊设备,多轴搭接……等自动化产业运用

规格概述
规格概述
尺寸图
尺寸图01

尺寸图02

尺寸图03
相关文件
相关文件
使用案例
使用案例
注意事项

使用注意事项

■系统需要维护保养的部分包括滚珠螺杆,线性滑轨及相关配件。
每3个月或每100公里的行走距离后,请检查有任何污垢或碎屑在系统内,并且对滚珠螺杆和线性滑轨添加润滑剂是必要的。
此外如果油脂变得肮脏时,请更换油脂。

■单轴机器人使用环境
使用环境:正常温度(没有冻结,非结露)

品牌介绍

经营理念
整合全球资源、持续创新,为人类更佳的福祉与更好的工作环境而努力不懈,藉由『专业水准、工作热诚、职业道德』之实践,实现企业永续经营之职志。

品牌意义
HIWIN 源自HI-tech WINner的缩写,用意是With us, you are a hi-tech winner。
意即客户使用HIWIN的传动控制产品而创新价值、增强竞争力,成为市场赢家;当然也有自我期许成为创新科技的赢家。
HIWIN在中国、美国、日本及欧体等具有工业基础的80个国家,完成商标注册登记,并且持续推广运用, 如今HIWIN已是世界知名品牌之一。

企业使命
为人类更佳的福祉与更好的工作环境而努力不懈
对一般企业而言,要做到国际化与全球布局,同时获得品牌与研发等微笑曲线两端的利润,是遥不可及的梦想。
尤其精密关键零组件的产业特性与其他产业不同,技术本身就是核心竞争力;代工只能为人作嫁,如果不能技术自主,就无法在国际舞台上竞争。
因此HIWIN在创立之初,就决定要走一条与众不同的路,也就是研发与品牌做为企业永续经营的主轴。

关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济品带马达吗?
不带,需要客户根据实际,使用自己信赖的品牌马达。
经济品模组需要定期维护吗?
需要维护,润滑脂干涸会造成产品生锈,在高速运行下导轨滑块以及钢珠干摩擦会造成磨损,大幅降低产品寿命。
行走过程中会不会产生共振?
有效行程大于7500mm时,可能发生共振,行程每增加100mm时,最大速度应降低15%
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 模组/单轴机器人 > 单轴模组 > HIWIN KC 模组 单轴机器人 KC50 B-TYPE型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页