螺纹外径(d) | 螺距(P) | D | H | h | B | C | m | R1 | R | da | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本尺寸 | 容差 | 基本尺寸 | 容差 | 参考 | 基本尺寸 | 容差 | 约 | 基本尺寸 | 容差 | 参考 | 最小 | 最大 | ||
M3 | 0.5 | 5.5 | 0 -0.3 | 2.0 | ±0.15 | 0.4 | 2.0 | +0.045 +0.020 | 2.3 | 1.4 | ±0.15 | 2.0 | 0.1 | 3.6 |
M4 | 0.7 | 7.5 | 2.6 | 2.5 | +0.060 +0.020 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 4.7 | ||||
M5 | 0.8 | 9.5 | 0 -0.4 | 3.4 | 0.5 | 3 | +0.080 +0.020 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 0.2 | 5.7 | ||
M6 | 1 | 10.5 | 4 | ±0.2 | 0.8 | 4 | 4.7 | 2.8 | ±0.2 | 3.5 | 0.25 | 6.8 | ||
M8 | 1.25 | 14 | 0 -0.5 | 5 | 5 | +0.095 +0.020 | 5.9 | 3.5 | 6 | 0.4 | 9.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|