下压式夹具No.09S(垂直手柄型)
商品
评价
详情
  • 下压式夹具No.09S(垂直手柄型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

下压式夹具No.09S(垂直手柄型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
直底座紧凑型下压式肘夹。
【特点】
・用于固定经常更换的部件。
・利用肘夹的特性,可以用0.3kN的力进行固定。
・橡胶螺栓。
【用途】
・最适合检查治具、焊接治具、其他组装治具、加工治具。
・也可用于木工和DIY。

外形图

下方押さえ型クランプ NO.09Sの寸法図

产品规格

外观图

下方押さえ型クランプ NO.09S イメージ

规格

NO.09的平直基座型。

  • 分类名称:下压式肘夹
  • 产品番号:09S
  • 质量:45g
  • 紧固压力:0.3kN(30kgf)
  • 使用所需的高度:73mm
  • 使用所需的长度:108mm
  • 使用所需的宽度:12mm
  • 材質:钢(SPCC)
  • 安装方法:平直基座
  • 臂角度:80°
  • 把手角度:88°

附属品

  • M4x32带橡胶螺栓:1个
  • 方螺母:1个
  • 螺母:1个
  • 表面处理:镀镍

开发秘闻

作为生产销售一体的肘夹制造商,充分利用国内工厂的优点和积累的技术经验,以可靠的质量和速度为您提供细致的服务。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 固定夹 > 把手直向下压式肘夹 > 下压式夹具No.09S(垂直手柄型)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页