伺服电缆 SGM7J系列伺服电机连接电缆(安川同规格)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
伺服电缆 SGM7J系列伺服电机连接电缆(安川同规格)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
【特长】
高性价比、短货期
【请注意】
本系列产品只能用于安川SGM7J系列的伺服电机。
电机编码器属于增量式的场合,请使用增量式编码器线。
电机编码器属于绝对式的场合,请使用绝对式编码器线。
带电磁制动器的电机,请选用带电磁制动器用动力线。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
感应电动机是否可以调速?
单相电源输入型的感应电动机不可以调速,是以固定转速运转的,一般220V,50Hz电压条件下,电动机转速为1200r/min~1300r/min。三相电源输入型的感应电动机可以通过搭配变频器实现调速功能。
如何选择与步进电动机搭配的驱动器?
一般建议选择与步进电动机相同品牌的搭配的厂家推荐驱动器型号。如果需要为步进电动机选配驱动器一般需要确认电动机的出线个数(驱动器与电机的相数,出线数相对应),驱动器电流调整范围需要等于或者稍大于电机每相额定电流。
成套购买伺服电动机,动力电缆线,编码器电缆线是否需要另外采购?
一般即使成套购买伺服电动机,即购买电动机与驱动器,未注明配有电缆的情况下,动力电缆线和编码器电缆线是需要根据客户实际使用长度选择后另外购买的。
如果想实现调速功能,可以选择哪些电动机?
AC调速电动机(需要搭配调速器使用),无刷电动机(需要搭配驱动器使用)和,三相感应电动机与变频器组合。精度要求比较高的情况下可以选用伺服电机。
一台变频器可以搭配多台电动机使用吗?如果可以,一台变频器最多可以搭配几台电动机?
可以。当一台变频器与多个电动机搭配使用时,需要满足以下条件(一般情况下):变频器输出电流≥电动机的额定电流值*电动机台数*1.1。
AC小型定速电动机接通电源后电动机不运转,用手旋转出力轴后电动机可以正常运转,这是为什么?
AC小型定速电动机(连续运转型和频繁正反方向切换型)都需要搭配电容器使用,电容器的作用就是用来提供电动机的运转方向和启动转矩。
位置/速度控制类电动机:步进电动机和伺服电动机的一般系统构成?
脉冲发生器(PLC,运动控制卡等),伺服驱动器和伺服电动机
如何确认小型电机是否与选择的减速头可以搭配使用?
品牌一致,安装面法兰大小一致,齿形一致(请注意必须选用齿轮形出轴的小型电机)
步进电动机可以调速吗?
可以。通过更改脉冲模块发出的脉冲频率即可以更改电动机的转速。步距角固定的条件下,脉冲频率越高则电动机转速越快,脉冲频率越低则电动机转速越慢。
减速机的作用有哪些?
降低转速,提升转矩,增加电动机惯性惯量。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
动力源/电机/减速机
>
电机
>
伺服电机
>
伺服电缆 SGM7J系列伺服电机连接电缆(安川同规格)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741753359704
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741753359704