长度 (m) |
3 |
5 |
7 |
10 |
15 |
20 |
产品名称 | MOTION-CONNECT 300 动力电缆 | ||
SINAMICS V90 单相/ 三相 AC 200 ... 240 V - SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 0.05 kW ... 1 kW | SINAMICS V90 单相/ 三相 AC 200 ... 240 V - SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 1.5 kW ... 2 kW SINAMICS V90 三相 AC 380 ... 480 V - SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机 0.4 kW ... 7 kW | ||
类型 | 6FX3002-5CK01-**** | 6FX3002-5CL02-**** 6FX3002-5CL12-**** 6FX3002-5CK32-**** | |
芯线数量 | 4 | 4 | |
防护等级 | 电机侧 (闭合且连接后) | IP20 | IP65 |
许可证书 | RoHS | 有 | 有 |
UL | cURus | 电机侧连接器无 UL 认证 | |
CE | 有 | 有 | |
额定电压 U0/U | 300V / 500V | 600V / 1000V | |
测试电压(rms) | 4 kV | 4 kV | |
表面工作温度 | 固定安装 | -25 ~ +80 ℃ | -25 ~ +80 ℃ |
拉伸应力 最大值 | 固定安装 | 50 N/mm2 | 50 N/mm2 |
移动安装 | 20 N/mm2 | 20 N/mm2 | |
折弯半径 最小值 | 固定安装 | 6 × 直径 | 6 × 直径 |
移动安装 | 155 mm | 155 mm | |
扭应力 | 绝对值 30°/m | 绝对值 30°/m | |
最大折弯次数 | 100000 | 1000000 | |
绝缘材料,含护套 | PVC | PVC | |
耐油性 | EN 60811-2-1 | EN 60811-2-1 | |
外部护套 | PVC | PVC | |
阻燃性 | EN 60332-1-1 至 1-3 | EN 60332-1-1 至 1-3 |
产品名称 | MOTION-CONNECT 300 信号电缆,用于编码器连接 | ||
SINAMICS V90 单相/ 三相 AC 200 ... 240 V - SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 0.05 kW ... 1 kW | SINAMICS V90 单相/ 三相 AC 200 ... 240 V - SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 1.5 kW ... 2 kW SINAMICS V90 三相 AC 380 ... 480 V - SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机 0.4 kW ... 7 kW | ||
类型 | 6FX3002-2DB20-**** 6FX3002-2CT20-**** | 6FX3002-2DB10-**** 6FX3002-2DB12-**** 6FX3002-2CT12-**** | |
芯线数量 | 10 | 10 | |
防护等级 | 电机侧 (闭合且连接后) | IP20 | IP65 |
许可证书 | RoHS | 有 | 有 |
UL | cURus | cURus (对于6FX3002-2CT12-,电机侧连接器无UL) | |
CE | 不需要 | 不需要 | |
额定电压 U0/U | 30V /30V | 30V /30V | |
测试电压(rms) | 500 V | 500 V | |
表面工作温度 | 固定安装 | -25 ~ +80 ℃ | -25 ~ +80 ℃ |
拉伸应力 最大值 | 固定安装 | 50 N/mm2 | 50 N/mm2 |
移动安装 | 20 N/mm2 | 20 N/mm2 | |
折弯半径 最小值 | 固定安装 | 6 × 直径 | 6 × 直径 |
移动安装 | 155 mm | 155 mm | |
扭应力 | 绝对值 30°/m | 绝对值 30°/m | |
最大折弯次数 | 100000 | 1000000 | |
绝缘材料,含护套 | PVC | PVC | |
耐油性 | EN 60811-2-1 | EN 60811-2-1 | |
外部护套 | PVC | PVC | |
阻燃性 | EN 60332-1-1 至 1-3 | EN 60332-1-1 至 1-3 |
产品名称 | MOTION-CONNECT 300 信号电缆,用于抱闸连接 | ||
SINAMICS V90 单相/ 三相 AC 200 ... 240 V SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 0.05 kW ... 1 kW | SINAMICS V90 单相/ 三相 AC 200 ... 240 V SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机 1.5 kW ... 2 kW SINAMICS V90 三相 AC 380 ... 480 V SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机 0.4 kW ... 7 kW | ||
类型 | 6FX3002-5BK02-**** | 6FX3002-5BL03-**** | |
芯线数量 | 2 | 2 | |
防护等级 | 电机侧 (闭合且连接后) | IP20 | IP65 |
许可证书 | RoHS | 有 | 有 |
UL | cURus | 电机侧连接器无 UL 认证 | |
CE | 不需要 | 不需要 | |
额定电压 U0/U | 30V /30V | 30V /30V | |
测试电压(rms) | 500 V | 500 V | |
表面工作温度 | 固定安装 | -25 ~ +80 ℃ | -25 ~ +80 ℃ |
拉伸应力 最大值 | 固定安装 | 50 N/mm2 | 50 N/mm2 |
移动安装 | 20 N/mm2 | 20 N/mm2 | |
折弯半径 最小值 | 固定安装 | 6 × 直径 | 6 × 直径 |
移动安装 | 155 mm | 155 mm | |
扭应力 | 绝对值 30°/m | 绝对值 30°/m | |
最大折弯次数 | 100000 | 1000000 | |
绝缘材料,含护套 | PVC | PVC | |
耐油性 | EN 60811-2-1 | EN 60811-2-1 | |
外部护套 | PVC | 外部 | |
阻燃性 | EN 60332-1-1 至 1-3 | EN 60332-1-1 至 1-3 |
长度 (m) |
3 |
5 |
7 |
10 |
15 |
20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|