系列 | 描述 | 线缆型号 |
ACM2塑插系列 | 3米动力电缆100-400W | ACM2DY1003A |
3米动力电缆750W | ACM2DY0003A | |
3米编码器电缆 | ACM2BM0003A | |
3米刹车电缆 | ACM2SC0003A | |
5米动力电缆100-400W | ACM2DY0005A | |
5米动力电缆750W | ACM2DY1005A | |
5米编码器电缆 | ACM2BM0005A | |
5米刹车电缆 | ACM2SC0005A | |
ACM2金属航插系列 | 3米动力电缆100-750W | ACM2DY0003B |
3米编码器电缆 | ACM2BM0003B | |
3米刹车电缆 | ACM2SC0003B | |
5米动力电缆100-750W | ACM2DY0005B | |
5米编码器电缆 | ACM2BM0005B | |
5米刹车电缆 | ACM2SC0005B | |
ACM2装配航插系列 | 3米动力电缆100-750W | ACM2DY0003C |
3米编码器电缆 | ACM2BM0003C | |
3米刹车电缆 | ACM2SC0003C | |
5米动力电缆100-750W | ACM2DY0005C | |
5米编码器电缆 | ACM2BM0005C | |
5米刹车电缆 | ACM2SC0005C | |
ACM经济型塑插系列 | 3米动力电缆100-400W | ACMDY1003A |
3米动力电缆750W | ACMDY0003A | |
3米编码器电缆 | ACMBM0003A | |
3米刹车电缆 | ACMSC0003A | |
5米动力电缆100-400W | ACMDY0005A | |
5米动力电缆750W | ACMDY1005A | |
5米编码器电缆 | ACMBM0005A | |
5米刹车电缆 | ACMSC0005A | |
ACM经济型金属航插系列 | 3米动力电缆100-750W | ACMDY0003B |
3米编码器电缆 | ACMBM0003B | |
3米刹车电缆 | ACMSC0003B | |
5米动力电缆100-750W | ACMDY0005B | |
5米编码器电缆 | ACMBM0005B | |
5米刹车电缆 | ACMSC0005B | |
ACM经济型装配航插系列 | 3米动力电缆100-750W | ACMDY0003C |
3米编码器电缆 | ACMBM0003C | |
3米刹车电缆 | ACMSC0003C | |
5米动力电缆100-750W | ACMDY0005C | |
5米编码器电缆 | ACMBM0005C | |
5米刹车电缆 | ACMSC0005C | |
配件 | L7调试线 | USBTS1M |
CN1端子配件 | CN1-44P |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|