驱动器 雷赛L7脉冲系列用
商品
评价
详情
  • 驱动器 雷赛L7脉冲系列用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

驱动器 雷赛L7脉冲系列用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
L7-400和对应100W和200W的电机!
系列描述线缆型号
ACM2塑插系列3米动力电缆100-400WACM2DY1003A
3米动力电缆750WACM2DY0003A
3米编码器电缆ACM2BM0003A
3米刹车电缆ACM2SC0003A
5米动力电缆100-400WACM2DY0005A
5米动力电缆750WACM2DY1005A
5米编码器电缆ACM2BM0005A
5米刹车电缆ACM2SC0005A
ACM2金属航插系列3米动力电缆100-750WACM2DY0003B
3米编码器电缆ACM2BM0003B
3米刹车电缆ACM2SC0003B
5米动力电缆100-750WACM2DY0005B
5米编码器电缆ACM2BM0005B
5米刹车电缆ACM2SC0005B
ACM2装配航插系列3米动力电缆100-750WACM2DY0003C
3米编码器电缆ACM2BM0003C
3米刹车电缆ACM2SC0003C
5米动力电缆100-750WACM2DY0005C
5米编码器电缆ACM2BM0005C
5米刹车电缆ACM2SC0005C
ACM经济型塑插系列3米动力电缆100-400WACMDY1003A
3米动力电缆750WACMDY0003A
3米编码器电缆ACMBM0003A
3米刹车电缆ACMSC0003A
5米动力电缆100-400WACMDY0005A
5米动力电缆750WACMDY1005A
5米编码器电缆ACMBM0005A
5米刹车电缆ACMSC0005A
ACM经济型金属航插系列3米动力电缆100-750WACMDY0003B
3米编码器电缆ACMBM0003B
3米刹车电缆ACMSC0003B
5米动力电缆100-750WACMDY0005B
5米编码器电缆ACMBM0005B
5米刹车电缆ACMSC0005B
ACM经济型装配航插系列3米动力电缆100-750WACMDY0003C
3米编码器电缆ACMBM0003C
3米刹车电缆ACMSC0003C
5米动力电缆100-750WACMDY0005C
5米编码器电缆ACMBM0005C
5米刹车电缆ACMSC0005C
配件L7调试线USBTS1M
CN1端子配件CN1-44P
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 伺服电机 > 驱动器 雷赛L7脉冲系列用
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页