HIWIN KA 模组 单轴机器人 KA100型
商品
评价
详情
  • HIWIN KA 模组 单轴机器人 KA100型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

HIWIN KA 模组 单轴机器人 KA100型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
驱动系统:可搭载伺服电机或步进电机驱动
运动精度:最高可达±0.01mm
防护:铝护盖设计可防止异物进入,避免异物卷入造成故障或发生危险

适用领域:适用在所有自动化产业应用领域,半导体,液晶面板,家电,医疗,汽车,包装,点胶机,焊接,切割,检测等
产品特点
节省安装空间,总长缩短17.2%
安装便利性佳,底座同步对应螺纹孔,贯穿孔
缩短行程位子起点,增加空间利用率
规格概述
单轴机器人 KA100型 规格概述

产品一览
系列驱动底座公称宽度使用电机最大可搬质量(kg)电机连接方式型号
导程(mm)
12451020251245102025
水平垂直
KA丝杠100100W   503220    1283 F0,F1,FD,FI,FL,FRKA100
136200W   957540    27187 F0~F6,FD,FI,F,FRKA136
170400W    12575     3014 F0~F4,FD,FI,FL,FRKA170
尺寸图
单轴机器人 KA100型 尺寸图

单轴机器人 KA100型 尺寸图

单轴机器人 KA100型 尺寸图
品牌介绍
经营理念
整合全球资源、持续创新,为人类更佳的福祉与更好的工作环境而努力不懈,藉由『专业水准、工作热诚、职业道德』之实践,实现企业永续经营之职志。
品牌意义
HIWIN 源自HI-tech WINner的缩写,用意是With us, you are a hi-tech winner。
意即客户使用HIWIN的传动控制产品而创新价值、增强竞争力,成为市场赢家;当然也有自我期许成为创新科技的赢家。
HIWIN在中国、美国、日本及欧体等具有工业基础的80个国家,完成商标注册登记,并且持续推广运用, 如今HIWIN已是世界知名品牌之一。
企业使命
为人类更佳的福祉与更好的工作环境而努力不懈
对一般企业而言,要做到国际化与全球布局,同时获得品牌与研发等微笑曲线两端的利润,是遥不可及的梦想。
尤其精密关键零组件的产业特性与其他产业不同,技术本身就是核心竞争力;代工只能为人作嫁,如果不能技术自主,就无法在国际舞台上竞争。
因此HIWIN在创立之初,就决定要走一条与众不同的路,也就是研发与品牌做为企业永续经营的主轴。
使用案例
单轴机器人 KA100型 使用案例
注意事项
使用注意事项
KA系统需要维护保养的部分包括滚珠螺杆,线性滑轨及相关配件。
每3个月或每100公里的行走距离后,请检查有任何污垢或碎屑在系统内,并且对滚珠螺杆和线性滑轨添加润滑剂是必要的。
此外如果油脂变得肮脏时,请更换油脂。

规格表
产品一览
系列驱动底座公称宽度使用电机最大可搬质量(kg)电机连接方式型号
导程(mm)
12451020251245102025
水平垂直
KA丝杠100100W   503220    1283 F0,F1,FD,FI,FL,FRKA100
136200W   957540    27187 F0~F6,FD,FI,F,FRKA136
170400W    12575     3014 F0~F4,FD,FI,FL,FRKA170
关于此商品的常见问题 (FAQ)
KA系列是否配带马达吗?
不带,需要客户根据实际,使用自己信赖的品牌马达。安装电机时请务必确保同心度,电机轴与丝杆偏斜会影响使用。
KA系列需要定期维护吗?
每3个月或每100公里的行走距离后,请检查有任何污垢或碎屑在系统内,并且对滚珠螺杆和线性滑轨添加润滑剂是必要的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 模组/单轴机器人 > 单轴模组 > HIWIN KA 模组 单轴机器人 KA100型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页