垫片 Nord Lock/防松动垫圈/X-系列
商品
评价
详情
  • 垫片 Nord Lock/防松动垫圈/X-系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

垫片 Nord Lock/防松动垫圈/X-系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
Nord Lock(洛帝牢) 防松动垫圈 X-系列(楔形)
尺寸范围:M6~M20
材质:碳钢
整包/整盒出售
-SP:外圈加厚系列
产品特点
・X系列垫圈具有楔形制锁效应防止螺栓松动功能
・增加了弹性存储补偿功能,应用范围更加广泛
・特别在受热循环过程中材料本身膨胀和收缩、
 油漆或粉末涂料引起的沉降、软金属或复合材料
 和聚合物材料的强烈振动、多重夹紧件等工况,螺栓防松效果显著。
规格概述
楔形制锁效应阻止螺栓自动
弹性储存补偿了松劲
使用标准工具即可快速容易地安装和拆卸
使用案例
使用场景
使用场景
使用场景
使用场景
使用场景
相关产品
使用方法
运作方式

运作方式

基于拧紧紧固件时,垫圈会压平,锯齿会嵌入接触面。因为凸轮角(α)大于螺纹伸角(β),楔形制锁效应会阻碍紧固件的任何旋转。
拧紧之后,连接件马上沉降且紧固件陷入表面材料内。垫圈立刻偏斜且弹簧效应抵消了螺栓的松劲运动量,因此阻止了链接件上的预紧力损失。
这些多功能连续不断地对螺栓链接件起作用,可保持预紧力并阻止自发螺栓松动-作为针对振动,动载荷,沉降和松弛的一个有效的解决方案。

尺寸图
尺寸图

产品尺寸说明
规格表
规格表
垫圈尺寸螺栓尺寸平面位置厚度
h [mm]
整包数量
(对)
整盒数量
(对)
大致重量
kg/100对
公制美制d [mm]D [mm]
NLX6M6 6.310.81.8502000.08
NLX6spM6 6.313.52.2502000.17
NLX8M85/16''8.413.52.3502000.14
NLX8spM85/16''8.416.62.3502000.27
NLX10M10 10.516.63.0 50.0 2000.28
NLX10spM10 10.521.0 3.5202000.66
NLX12M12 12.519.53.5202000.45
NLX12spM12 12.525.44.2201001.17
NLX14M149/16''14.623.0 4.1201000.72
NLX16M165/8''16.625.44.8201001.01
NLX16spM165/8''16.630.74.8101001.84
NLX20M20 20.730.76.1101001.75
NLX20spM20 20.739.0 6.15503.81






d(mm)
NLX6-NLX20 ±0.2

D(mm)
NLX6-NLX20 ±0.2

h(mm)
NLX6-NLX20 ±0.2

h(mm)
NLX6-NLX16sp +0.00/-0.4
NLX20-NLX20sp +0.00/-0.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么要选择洛帝牢X-系列垫圈?
洛帝牢X-系列垫圈是一个特别的新产品,给予客户严格的性能和安全,而且有额外的安全感,是您没有做出错误选择的风险。洛帝牢X-系列垫圈,这是我们给螺栓安全领域带来的令人兴奋的新想法,这拓宽了您设计的可行性以获得卓越的结果。
什么情况下,不推荐使用洛帝牢垫圈的设计?
・垫圈和基材不能有效接触
・配合面硬度比垫圈高
・木质基材。
・无预紧的连接件
防松垫圈的工作原理是什么?
它当装配时,内侧斜齿面间相对,外侧放射状凸纹面与两端接触面成咬合状态,当连接件受到振动,并使螺栓发生松动趋势时,仅仅允许两片垫圈内侧斜齿面间相对错动,产生抬升张力,从而达到100%的锁紧效果。
选择防松垫圈时,有何注意事项?
・2片为一组使用,不可和其它垫圈一起使用。
・防松垫圈可反复使用;更换至其它场所使用时,请使用润滑油。
・耐热上限:400℃以下。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫片(螺丝用垫片) > 金属垫片 > 垫片 Nord Lock/防松动垫圈/X-系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页