水平仪 KOD防水型数显式
商品
评价
详情
  • 水平仪 KOD防水型数显式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

水平仪 KOD防水型数显式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
尺寸,性能等信息请参考规格表。

产品概述
・嘉兴高岛(TSKASHIMA)KOD防水数显水平仪
・制造商:日本AKATSUKI(KOD)
・产品型号:DWL-280PRO
产品特点
・防水型,可在雨天或水中测量。
・LED显示屏,读取更清晰。
・具有自校功能。
・两端有橡胶保护套,更耐用。
规格概述
・尺寸:230×60×28mm・模式:角度° mm/m 、in/f 、%(梯度)
・分辨率:0.05°(1.0mm/m)
・测量范围:0-90°
・工作温度范围:-20℃~+60℃
・电池:3节7号或AAA电池
・重量:370g
・具有自校功能
・精度:0°-90°(±0.05°以内)
    除此以外的角度 ±0.02°以内
使用案例
使用场景
使用方法
使用方法

使用方法
相关产品

尺寸图
外形尺寸图

产品尺寸说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请介绍下日本KOD品牌故事。
工厂全称:AKATSUKI MFG.CO.,LTD.,简称KOD,工厂成立于1919年。
专业生产及销售水平仪100余年,是日本首家生产水平仪的厂家。
占日本市场份额35%左右,为日本市场No.1,是日本最知名的水平仪厂家。
KOD的水平仪,有哪款是可以防水防尘的?
只有DWL-280PRO可以具备防尘,防水(IP67)功能。
在什么情况下需要对水平仪进行校正?
水平仪在精度不准确,产品不小心掉落地面,更换电池的情况下需要进行校正。
KOD的数显水平仪是否都带有磁铁?
KOD的所有数显水平仪,在测量面都带有磁铁。并且,除了DI-230M以外,测量面都带有V槽,可以更好的固定在测量物体上。
KOD数显式水平仪,相比传统液位式水平仪有哪些优点?
・数显式精度高
・液压式含水银,数显式相比具有环保性
・数显式轻量化携带方便
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页