水平仪 KOD数显式
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
水平仪 KOD数显式
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
尺寸,性能等信息请参考规格表。
产品概述
・嘉兴高岛(TSKASHIMA)KOD数显水平仪
・制造商:日本AKATSUKI(KOD)
・产品型号:DI-230M
・本体材质:铝合金
・长度*宽度*高度:230mm*26mm*56mm
・重量:270g
产品特点
・可以切换数值表示精度:简易表示(0.1°单位)和高精度表示(0.05°单位)
・小型设计携带方便!
・具备精度补正误差功能(精度:0°/±0.05°、90°/±0.2°)
・自动关机功能(3分钟)
使用案例
使用案例
使用方法
使用方法
注意事项
注意事项
相关产品
弹簧垫圈(压纹锥形)
不锈钢内六角组合螺栓 P3组合(带弹垫、带平垫)
内六角螺塞(R螺纹) 日本产
尺寸图
外形尺寸图
(长度*宽度*高度:230mm*26mm*56mm)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请介绍下日本KOD品牌故事。
工厂全称:AKATSUKI MFG.CO.,LTD.,简称KOD,工厂成立于1919年。
专业生产及销售水平仪100余年,是日本首家生产水平仪的厂家。
占日本市场份额35%左右,为日本市场No.1,是日本最知名的水平仪厂家。
KOD的水平仪,有哪款是可以防水防尘的?
只有DWL-280PRO可以具备防尘,防水(IP67)功能。
在什么情况下需要对水平仪进行校正?
水平仪在精度不准确,产品不小心掉落地面,更换电池的情况下需要进行校正。
KOD的数显水平仪是否都带有磁铁?
KOD的所有数显水平仪,在测量面都带有磁铁。并且,除了DI-230M以外,测量面都带有V槽,可以更好的固定在测量物体上。
KOD数显式水平仪,相比传统液位式水平仪有哪些优点?
・数显式精度高
・液压式含水银,数显式相比具有环保性
・数显式轻量化携带方便
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
金属配件,小物件
>
水平仪
>
水平仪 KOD数显式
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741883763768
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741883763768