水平仪 KOD小型数显式
商品
评价
详情
  • 水平仪 KOD小型数显式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

水平仪 KOD小型数显式

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
・尺寸,性能等信息请参考规格表
・为方便了解内部构造,规格表照片可看到内部气泡管;实际气泡管外面看不到

产品概述
・嘉兴高岛(TSKASHIMA)KOD小型数显水平仪
・制造商:日本AKATSUKI(KOD)
・产品型号:DI-100M
产品特点
・数显更方便读取!
・小巧型携带方便!
・测量面带有磁铁&V槽!
・操作方便!具有自校功能!
・水平·垂直气泡管!
・模式:0.1°单位(角度)→%
・自动关机功能(3分钟)
规格概述
・尺寸:107x55x18mm
・本体材质:ABS树脂
・重量:60g
・电池:纽扣电池CR2032(2个)
・精度:
△0°和90°:±0.05°以内
△其他角度:±0.02°以内
使用案例
使用案例

使用案例
使用方法
使用方法

使用方法
相关产品

尺寸图
外形尺寸图

产品尺寸说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请介绍下日本KOD品牌故事。
工厂全称:AKATSUKI MFG.CO.,LTD.,简称KOD,工厂成立于1919年。
专业生产及销售水平仪100余年,是日本首家生产水平仪的厂家。
占日本市场份额35%左右,为日本市场No.1,是日本最知名的水平仪厂家。
KOD的水平仪,有哪款是可以防水防尘的?
只有DWL-280PRO可以具备防尘,防水(IP67)功能。
在什么情况下需要对水平仪进行校正?
水平仪在精度不准确,产品不小心掉落地面,更换电池的情况下需要进行校正。
KOD的数显水平仪是否都带有磁铁?
KOD的所有数显水平仪,在测量面都带有磁铁。并且,除了DI-230M以外,测量面都带有V槽,可以更好的固定在测量物体上。
KOD数显式水平仪,相比传统液位式水平仪有哪些优点?
・数显式精度高
・液压式含水银,数显式相比具有环保性
・数显式轻量化携带方便
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页