材质 | 强度等级 |
SUS304 | A2-70 |
牙径(M) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
D | 基准寸法 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
K | 基准寸法 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
V | 基准寸法 | 全 牙 | |||||
d | 基准寸法 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
S | 基准寸法 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L | M3 | 基准寸法 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - |
M4 | 基准寸法 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | |
M5 | 基准寸法 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
M6 | 基准寸法 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20.0 | 25 | 30 | |
M8 | 基准寸法 | 12 | 16 | 20 | 25.0 | 30.0 | - | ||
M10 | 基准寸法 | 16 | 20 | 25 | 30 | - |
材质 | 表面处理 | 附件材质 |
SUS304 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|