带止动片眼型安全旋转吊环螺栓 8-291K/YOKE
商品
评价
详情
  • 带止动片眼型安全旋转吊环螺栓 8-291K/YOKE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带止动片眼型安全旋转吊环螺栓 8-291K/YOKE

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)[台湾产YOKE]带止动片眼型安全旋转吊环螺栓
・制造商:振锋YOKE(台湾产)
・材质:合金钢
・表面处理:淬火和回火
产品特点
・可360°旋转,随受力方向调整角度
・吊环采用锻造合金钢制作,并均经过淬火和回火处理
・吊环制造和测试都依据欧盟规范EN1677-1相关标准实施
・产品经100%磁粉探伤检验
・所有锻造件及六角螺栓均可以通过检测报告来质量追溯
・螺栓是公制螺纹,符合美国规范ASME/ANISI B18.3M标准,内六角合金钢螺栓的规格符合欧盟规范DIN EN ISO 4762规范
・验证荷载为工作极限荷载的2.5倍
・以1.5倍工作极限荷载的作用力,进行20,000次的疲劳极限测试
・所有YOKE品牌的侧向起重吊环都能够满足或者超过美国规范ASME B30.26标准的要求
・被吊物仅需螺孔,使用吊环配套的止动片或内六角扳手安装使用
・获得中国专利
・获得法国专利
・获得澳大利亚专利
使用案例
船舶产业
电力
航天宇宙产业
化工工程产业
汽车产业
自动化
相关产品
使用方法
使用说明
使用说明
注意事项
产品参数优势
产品参数优势

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
型号工作极限载荷螺纹尺寸锁紧
扭矩
净重
X(Z)ME螺距ABCDFSW
mmmmDIN13毫米牛吨.米千克
8-291K-0030.3(1)M8121.2536258925644100.1
8-291K-0040.4(1)M10151.536258925644100.1
8-291K-0070.75(2)M12181.754530101133852100.2
8-291K-0151.5(4)M1624252351413351061300.3
8-291K-0232.3(6)M20302.560401615441270700.6
8-291K-0323.2(8)M24363724819185214841501
8-291K-0454.5(12)M30453.59060242260171053501.8
8-291K-0707(16)M3654410972292776221264103.2
8-291K-0909(24)M42634.512382343288241475505
8-291K-12012(32)M48725144943837104271685507.6
8-291K-14012(32)M56845.51471024043124271788009.2
8-291K-15012(32)M6495614710240431242717880010
*设计安全系数4:1
*如有久美螺栓需求,可联系讨论
关于此商品的常见问题 (FAQ)
8-291K旋转吊环螺栓有什么优势?
吊环螺栓本体可360°旋转,也可任意方向起吊,在垂直吊装情况下,载荷达到最佳值。并通过了在1.5倍工作荷载极限的作用力进行的20,000次疲劳极限测试。
8-291K旋转螺栓上的片状环有什么作用?
使用片状环(锁片)取代六角板手,快速、简易安装,避免了六角扳手在使用中产生不方便的影响。
旋转吊环螺栓的检测周期和步骤
根据ASME B30.26要求,万向旋转吊环检测频率依据使用频率和现场吊装环境: 1)正常吊装使用——最少一年检验一次; 2)恶劣以及频繁环境下使用——月检或季度检;3)特殊吊装环境使用——由专业人员制定。首次使用,每次使用前,建议进行简单目测检验。根据UW BGR 500要求,我们建议若链条吊索具使用3年或发生了可能会影响链条载荷值的事件后,应交由专业人员检查,进行承载能力测试以及彻底的裂纹测试。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 吊环螺丝,活节螺栓 > 吊环螺丝 > 带止动片眼型安全旋转吊环螺栓 8-291K/YOKE
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页