安全万向旋转吊环螺栓 8-271/YOKE
商品
评价
详情
  • 安全万向旋转吊环螺栓 8-271/YOKE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

安全万向旋转吊环螺栓 8-271/YOKE

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)[台湾产YOKE]安全万向旋转吊环螺栓
・制造商:振锋YOKE(台湾产)
・材质:合金钢
・表面处理:淬火和回火
产品特点
・独特滚珠轴承设计,吊点可360°旋转,可230°翻转起吊
・吊环采用锻造合金钢制作,并均经过淬火和回火处理
・吊环制造和测试都依据欧盟规范EN1677-1相关标准实施
・产品通过德国DGUV GS-OA 15-04认证
・产品经100%磁粉探伤检验
・所有锻造件及六角螺栓均可以通过检测报告来质量追溯
・螺栓是公制螺纹,符合美国规范ASME/ANISI B18.3M标准
・验证荷载为工作极限荷载的2.5倍
・以1.5倍工作极限荷载的作用力,进行20,000次的疲劳极限测试
・所有YOKE品牌的侧向起重吊环都能够满足或者超过美国规范ASME B30.26标准的要求
・六角形设计的吊环底座易于安装和拆卸
・荷载环在垂直吊装方向是荷载可以达到最高
・额定荷载下可以旋转。但不适合在90°方向上,满载是持久旋转
使用案例
船舶产业
电力
航天宇宙产业
化工工程产业
汽车产业
自动化
相关产品
使用方法
使用方法
使用方法
注意事项
1.请确保吊环可以转动顺畅→本体可360度旋转、D-Ring可0-180度摆动
2.8-271系列:请确认吊环本体上钢珠塞孔洞内的止付螺丝是锁紧状态,无突出。
注意事项
注意事项

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
型号工作极限载荷螺纹尺寸锁紧
扭矩
净重
Y(Z)ME螺距GCKFDBA
mmmmDIN13毫米牛吨.米千克
8-271-0030.40.6M8121.25354030728322910-400.2
8-271-0040.60.9M10151.5354030728322910-400.2
8-271-0060.71.2M12181.754045369510503515-400.3
8-271-0131.52.6M1624246544110413503845-1300.5
8-271-0202.54M20302.5626855122135438100-1701
8-271-03547M24363788870154196640190-2802.2
8-271-060610M30453.59012080206228650270-6004.5
8-271-0801015M365449012080206228650270-6004.6
8-271-1201317M42634.598122842352511065350-8005.5
8-271-1301418M4872598122842352511065350-8006.1
8-271-1402025M52785120150942703212070350-90010.5
8-271-1602028M56845.5120150942703212070350-90010.7
8-271-1612028M64966120150942703212070500-100011.6
*设计安全系数4:1
*如有久美螺栓需求,可联系讨论
关于此商品的常见问题 (FAQ)
8-271万向旋转吊环的特性
8-271具有独特的滚珠轴承设计,吊点可360°旋转,可230°翻转起吊,在任意受力方向下保证4倍安全系数,而且荷载环在垂直吊装方向时荷重可以达到最高。额定载荷下可以旋转,满载时也持久旋转。
旋转吊环螺栓的检测周期和步骤
根据ASME B30.26要求,万向旋转吊环检测频率依据使用频率和现场吊装环境: 1)正常吊装使用——最少一年检验一次; 2)恶劣以及频繁环境下使用——月检或季度检;3)特殊吊装环境使用——由专业人员制定。首次使用,每次使用前,建议进行简单目测检验。根据UW BGR 500要求,我们建议若链条吊索具使用3年或发生了可能会影响链条载荷值的事件后,应交由专业人员检查,进行承载能力测试以及彻底的裂纹测试。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 吊环螺丝,活节螺栓 > 吊环螺丝 > 安全万向旋转吊环螺栓 8-271/YOKE
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页