安全起重旋转吊环螺栓 8-231/YOKE
商品
评价
详情
  • 安全起重旋转吊环螺栓 8-231/YOKE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

安全起重旋转吊环螺栓 8-231/YOKE

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)[台湾产YOKE]安全起重旋转吊环螺栓
・制造商:振锋YOKE(台湾产)
・材质:合金钢
・表面处理:淬火和回火
产品特点
・可360°旋转及90°翻转起吊
・吊环采用锻造合金钢制作,并均经过淬火和回火处理
・吊环制造和测试都依据欧盟规范EN1677-1相关标准实施
・产品经100%磁粉探伤检验
・所有锻造件及六角螺栓均可以通过检测报告来质量追溯
・螺栓是公制螺纹,符合美国规范ASME/ANISI B18.3M标准,内六角合金钢螺栓的规格符合欧盟规范DIN EN ISO 4762规范
・验证荷载为工作极限荷载的2.5倍
・以1.5倍工作极限荷载的作用力,进行20,000次的疲劳极限测试
・所有YOKE品牌的侧向起重吊环都能够满足或者超过美国规范ASME B30.26标准的要求
・被吊物仅需螺孔,可用平头/套头扳手或内六角扳手安装使用
・获得台湾专利
・获得中国专利
使用案例
船舶产业
电力
航天宇宙产业
化工工程产业
汽车产业
自动化
相关产品
使用方法
使用方法
使用方法

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明

参数说明
起重旋转吊环参数
规格表
规格表
型号工作极限载荷螺纹尺寸锁紧
扭矩
净重
Y(Z)ME螺距ABCDFGHRSSW
mmmmDIN13毫米牛吨.米千克
8-231-0050.50.8M8121.253342281180582317613300.3
8-231-0070.71.2M10151.53341291180582317617600.3
8-231-01012M12201.7533403111805823178191000.3
8-231-0151.52.4M142125056451711790362710221200.9
8-231-02023.2M162425054461711790362710241500.9
8-231-0252.55M18262.565785720153108443412302001.9
8-231-03035.6M20302.55052491711790362712302501
8-231-05059.2M2436372815925163125443714364002.6
8-231-0565.69.2M2738387867930204148624617414004.9
8-231-0787.812M30483.587948130204148624617465005
8-231-12512.514M3654411011298362471887557225510009.6
8-231-15615.616M42634.51101011083624718883572465150010.9
8-231-2002020M48725110971133624818883572775200011.6
8-231-2202222M56845.51231161213627420291642785210015
8-231-22522.522.5M6410061231111263627420291643295220016.3
*设计安全系数4:1
*如有久美螺栓需求,可联系讨论
关于此商品的常见问题 (FAQ)
起重旋转吊环有什么特点?
吊环可360°旋转,180°翻转起吊,以任意方向起吊。它的安全系数达到 4:1. 产品满足ASME B30.26规范要求,而且安装简易,被吊物仅需一个螺孔即可.高强度的环体,测试根据欧盟EN1677-4规范要求。
旋转吊环螺栓的检测周期和步骤
根据ASME B30.26要求,万向旋转吊环检测频率依据使用频率和现场吊装环境: 1)正常吊装使用——最少一年检验一次; 2)恶劣以及频繁环境下使用——月检或季度检;3)特殊吊装环境使用——由专业人员制定。首次使用,每次使用前,建议进行简单目测检验。根据UW BGR 500要求,我们建议若链条吊索具使用3年或发生了可能会影响链条载荷值的事件后,应交由专业人员检查,进行承载能力测试以及彻底的裂纹测试。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 吊环螺丝,活节螺栓 > 吊环螺丝 > 安全起重旋转吊环螺栓 8-231/YOKE
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页