安全侧向旋转吊环螺栓 8-211/YOKE
商品
评价
详情
  • 安全侧向旋转吊环螺栓  8-211/YOKE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

安全侧向旋转吊环螺栓 8-211/YOKE

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)[台湾产YOKE]安全侧向旋转吊环螺栓
・制造商:振锋YOKE(台湾产)
・材质:合金钢
・表面处理:淬火和回火
产品特点
・可360°旋转及90°翻转起吊
・吊环采用锻造合金钢制作,并均经过淬火和回火处理
・吊环制造和测试都依据欧盟规范EN1677-1相关标准实施
・产品经100%磁粉探伤检验
・所有锻造件及六角螺栓均可以通过检测报告来质量追溯
・螺栓是公制螺纹,符合美国规范ASME/ANISI B18.3M标准,内六角合金钢螺栓的规格符合欧盟规范DIN EN ISO 4762规范
・验证荷载为工作极限荷载的2.5倍
・以1.5倍工作极限荷载的作用力,进行20,000次的疲劳极限测试
・所有YOKE品牌的侧向起重吊环都能够满足或者超过美国规范ASME B30.26标准的要求
・被吊物仅需螺孔,可用平头/套头扳手或内六角扳手安装使用
・获得台湾专利
・获得中国专利
使用案例
船舶产业
电力
航天宇宙产业
化工工程产业
汽车产业
自动化
相关产品
使用方法
荷重方向允许范围
1.使用旋转吊环前,请检查是否为适当的应用方向,吊环可顺畅转动,且与工件间不可有碰撞阻碍
2.所有和旋转吊环匹配使用的配件都应当可顺畅移动。在装配和卸除吊装索具(链条索具) 的时候请避免碰撞和挤压,并且避免锐边产生的损伤。
 
使用方法
使用方法

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
型号工作极限载荷螺纹尺寸锁紧扭矩净重
ME螺距ABCDFGHSSW
mmmmDIN13毫米牛顿·米千克
8-211-0030.3M8111.2530353510855529613300.2
8-211-0060.63M10161.530353610855529617600.3
8-211-0101M12181.75333744149857368191000.5
8-211-0121.2M142123337451498573610221200.5
8-211-0151.5M162423337461498573610241500.5
8-211-0202M1826250545717140824412302001.3
8-211-0252.5M20302.550545717140824412302501.3
8-211-0404M2436350545917140824414364001.4
8-211-0424M2738360657923170996217414002.8
8-211-0505M30483.560658123170996217465003.1
8-211-0707M3654460658823178996522557003.3
8-211-0808M366247785101272251247822558005.8
8-211-10010M42724.577851042722512478246510006.3
8-211-15015M42634.59510411236256158862465150010.8
8-211-20020M487259510412036259158902775200011.6
8-211-22022M56845.59510412836259158902789210015
8-211-22522.5M64100611310413336259158903295220016.3
*设计安全系数4:1
*如有久美螺栓需求,可联系讨论
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋转吊环螺栓相比普通的吊环螺栓有什么优势?
旋转吊环螺栓可360°,90°或者230°翻转起吊;它的体积更小,质量更轻,而且通过了以1.5倍工作极限荷载的作用下,完成了20,000次的疲劳极限测试。
旋转吊环螺栓的检测周期和步骤
根据ASME B30.26要求,万向旋转吊环检测频率依据使用频率和现场吊装环境:1)正常吊装使用——最少一年检验一;2)恶劣以及频繁环境下使用——月检或季度检;3)特殊吊装环境使用——由专业人员制定。首次使用,每次使用前,建议进行简单目测检验。根据UW BGR 500要求,我们建议若链条吊索具使用3年或发生了可能会影响链条载荷值的事件后,应交由专业人员检查,进行承载能力测试以及彻底的裂纹测试。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 吊环螺丝,活节螺栓 > 吊环螺丝 > 安全侧向旋转吊环螺栓 8-211/YOKE
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页