适用螺丝径 | 型号 | 寸法 | NOK 部品番号 | 垫圈尺寸 | 安装部尺寸 | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |||||||
寸法 | 公差 | 寸法 | 寸法 | 公差 | 寸法 | 寸法 | 公差 | max | min | ||||
M4 | WF-4 | WF 4 7.4 1.0 | CW1000F0 | 4.3 | ±0.2 | 5.3 | 7.4 | ±0.3 | 1.0 | 1.6 | ±0.3 | 4.2 | 7.2 |
M5 | WF-5 | WF 5 10 1.0 | CW1005F0 | 5.3 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 1.6 | 5.2 | 8.2 | |||
M6 | WF-6 | WF 6 13 1.2 | CW1012F0 | 6.3 | 8.5 | 13.0 | 1.2 | 3.0 | 6.2 | 10.0 | |||
M8 | WF-8 | WF 8 15 1.6 | CW1025F0 | 8.3 | 10.5 | 15.0 | ±0.4 | 1.6 | 3.0 | 8.3 | 13.0 | ||
M10 | WF-10 | WF 10 17 1.6 | CW1040F1 | 10.5 | 12.5 | 17.0 | 1.6 | 3.0 | 10.5 | 16.0 | |||
M12 | WF-12 | WF 12 19 2.0 | CW1052F0 | 12.4 | 14.5 | 19.0 | 2.0 | 4.0 | 12.5 | 18.0 | |||
M16 | WF-16 | WF 16 27 2.0 | CW1078F0 | 16.4 | 19.0 | 27.0 | 2.0 | 4.0 | 16.5 | 24.0 | |||
M20 | WF-20 | WF 20 28 2.3 | CW1097FO | 20.5 | ±0.3 | 23.0 | 28.0 | 2.3 | 4.0 | 20.5 | 28.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|