键 平键条(平键半成品) 钢/不锈钢 L=300/350
商品
评价
详情
  • 键 平键条(平键半成品) 钢/不锈钢 L=300/350
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

键 平键条(平键半成品) 钢/不锈钢 L=300/350

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・制造商:精机制作所(SEIKI)
・固定尺寸中无法选择的长度,可以在此系列找到
产品特点
・可根据所需自行加工长度
・钢(S45C)/不锈钢(SUS316)两种材质可选
・平键条原材两头方形
使用案例
使用场景使用场景使用场景
机器人产业机械产业医疗设备产业
   
使用场景  
自动化  
相关产品

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表

碳钢
材质入数宽×高(mm)宽的公差高的公差倒角长度(mm)
S45C33×30
-0.025
0
-0.025
0.16~0.25300
4×40
-0.03
0
-0.03
5×50.25~0.40
6×6
7×70
-0.036
0
-0.036
8×70
-0.090
10×80.40~0.60
12×80
-0.043
14×9350
15×10
16×10
218×110
-0.11
20×120
-0.052
0.60~0.80
22×14
24×16
25×14
128×16
32×180
-0.062
35×220
-0.13
1.00~1.20
36×20
38×24
40×22
45×25
不锈钢
材质入数宽×高(mm)宽的公差高的公差倒角长度(mm)
SUS316 23×30
-0.025
0
-0.025
0.16~0.25 300
4×4 0
-0.03
0
-0.03
5×5 0.25~0.40
6×6
7×7 0
-0.036
0
-0.036
8×7 0
-0.090
10×8 0.40~0.60
12×8 0
-0.043
14×9350
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高岛品牌的平键长度的公差按照什么标准?
严格按照h12公差管理。具体如下:
L=3以下:(0,-0.1);L=3~6:(0,-0.12);L=6~10:(0,-0.15);L10~18:(0,-0.18);L18~30:(0,-0.21);L30~50:(0,-0.15);L50~80:(0,-0.3);L80~120:(0,-0.35);
高岛品牌的平键为什么尺寸公差稳定?
使用高精度挤压成型材料,保证精度的同时,把同批次的尺寸偏差控制到最低。
高岛品牌两种材质(S45C,SUS316)抗拉强度都是多少?
S45C,SUS316两种材质的平键的抗拉强度都是600N以上。
S45C平键的硬度是多少?
米思米平台销售的高岛S45C平键的硬度控制在HRC14~27。HRC30以上需要订制。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > > 键 平键条(平键半成品) 钢/不锈钢 L=300/350
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页