材质 | 表面处理 | |
SUM | 四氧化三铁(发黑)/化学镍 |
牙径(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
B | 基准寸法 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 | ||||||
V | 基准寸法 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 25.0 |
公差 | ±0.2 | |||||||
A | 基准寸法 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
公差 | ±0.1 | |||||||
F | 基准寸法 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
公差 | ±0.1 | |||||||
d | 基准寸法 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 |
L | M3 | 基准寸法 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | - | - |
公差 | ±0.2 | |||||||
M4 | 基准寸法 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | |||
公差 | ±0.2 | |||||||
M5 | 基准寸法 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | ||
公差 | ±0.2 | ±0.3 | ||||||
M6 | 基准寸法 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | ||
公差 | ±0.2 | ±0.3 | ||||||
M8 | 基准寸法 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | |
公差 | ±0.2 | ±0.3 | ||||||
M10 | 基准寸法 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | - | |
公差 | ±0.2 | ±0.3 | ||||||
M12 | 基准寸法 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | - | ||
公差 | ±0.2 | ±0.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|