材质 | 表面处理 | 附件材质 | |
SUS304 | - | 1个螺帽.SUS304 | |
SCM435 | 四氧化三铁(发黑) | 1个螺帽.SS400 |
牙径(d) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
牙距(P) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
d | 基准寸法 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
公差 | ±0.1 | ||||||
D | 基准寸法 | 3 | 3.8 | 4.5 | 6.1 | 7.8 | 9.5 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 | |||||
E | 基准寸法 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 |
公差 | ±0.3 | ||||||
F | 基准寸法 | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 5 |
公差 | ±0.3 | ||||||
A | 基准寸法 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
公差 | ±0.2 | ||||||
B | 基准寸法 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 | |||||
H | 基准寸法 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 |
L | M4 | 基准寸法 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - |
公差 | -0.5 | ||||||||
M5 | 基准寸法 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
公差 | -0.5 | ||||||||
M6 | 基准寸法 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
公差 | -0.5 | ||||||||
M8 | 基准寸法 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
公差 | -0.5 | ||||||||
M10 | 基准寸法 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | - | ||
公差 | -0.5 | ||||||||
M12 | 基准寸法 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
公差 | -0.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|