材质 | 表面处理 | 附件材质 | |
SUS304 | - | 1个螺帽.SUS304 | |
S45C | 四氧化三铁(发黑) | 1个螺帽.SS400 |
牙径(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
D | 基准寸法 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 | ||||||
A | 基准寸法 | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
公差 | ±0.1 | |||||||
F | 基准寸法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
公差 | ±0.1 | |||||||
H | 基准寸法 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
公差 | ±0.1 | |||||||
T | 基准寸法 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
公差 | ±0.1 | |||||||
d | 基准寸法 | 1.8 | 2 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 6.5 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 |
L | M3 | 基准寸法 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - |
公差 | ±0.2 | ||||||||
M4 | 基准寸法 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
公差 | ±0.2 | ±0.3 | |||||||
M5 | 基准寸法 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
公差 | ±0.2 | ±0.3 | |||||||
M6 | 基准寸法 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | |||
公差 | ±0.2 | ±0.3 | |||||||
M8 | 基准寸法 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
公差 | ±0.2 | ±0.3 | |||||||
M10 | 基准寸法 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | - | ||
公差 | ±0.3 | ||||||||
M12 | 基准寸法 | 35 | 45 | 55 | 65 | - | |||
公差 | ±0.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|