Twin-lock垫圈指导准则 | ||
材质类型 | 碳钢 | 不锈钢 EN10088 (AISI 316L) |
应用环境 | 一般应用在非侵略性环境,同时温度比较低 | 侵略性环境,非酸/氯化物环境 无氯,氟,硫酸 |
材质标准处理 | 淬火和回火 | 表面硬化 |
垫圈硬度 | 465-550 HV 10 | ≥550HV0.05 |
标准表面处理 | 达克罗Delta Protekt 底层 KL100 表层 VH301 | - |
耐腐蚀性 | 耐腐蚀性 最少600小时 红锈(ISO9227) | PREN27 |
相符合的 螺栓和螺母 | 直到12.9 | 直到A4-80 |
运行温度 | 从-20℃到200℃ | 从-150℃到500℃ |
Twin-lock垫圈尺寸图 | ||||||
垫圈尺寸 | 螺栓尺寸 | 内径d | 外径D | 碳钢成对 垫圈高度 | 不锈钢成对 垫圈高度 | 原包装数量 (每盒对数) |
5.4×9 | M5 | 5.3-5.5 | 8.8-9.2 | 1.55-2.05 | 1.75-2.25 | 200 |
6.5×10.8 | M6 | 6.4-6.6 | 10.6-11 | 1.55-2.05 | 1.75-2.25 | 200 |
8.7×13.5 | M8 | 8.6-8.8 | 13.3-13.7 | 2.25-2.75 | 1.75-2.25 | 200 |
10.7×16.6 | M10 | 10.5-10.9 | 16.4-16.8 | 2.25-2.75 | 1.75-2.25 | 200 |
13×19.5 | M12 | 12.8-13.2 | 19.3-19.7 | 2.25-2.75 | 1.75-2.25 | 200 |
15.2×23 | M14 | 15-15.4 | 22.8-23.2 | 3.15-3.65 | 2.75-3.25 | 200 |
17×25.4 | M16 | 16.8-17.2 | 25.2-25.6 | 3.15-3.65 | 2.75-3.25 | 200 |
21.4×30.7 | M20 | 21.2-21.6 | 30.5-30.9 | 3.15-3.65 | 2.75-3.25 | 200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|