导轨 HGH-重负荷型滚珠线性滑轨
商品
评价
详情
  • 导轨 HGH-重负荷型滚珠线性滑轨
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导轨 HGH-重负荷型滚珠线性滑轨

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
同平面轨道使用数不等同于购买数量,请根据同平面轨道使用数量的倍数进行订购。(尾缀罗马数字仅代表平行使用数量,是产品规格,非购买数量)对端距有要求,务必实现确认。
产品概述
HG系列直线导轨,为四列式单圆弧牙型接触直线导轨,同时整合优化结构设计之重负荷精密直线导轨,相较于其他之直线导轨提升了负荷与刚性能力;具备四方向等负载特色、及自动调心的功能,可吸收安装面的装配误差,得到高精度的要求。高速度、高负荷、高刚性与高精度化概念已成为未来全世界工业产品发展的趋势,HG系列直线导轨,即为基于此理念开发之产品。
产品特点
(1)定位精度高
(2)磨耗少,能长时间维持精度
(3)使用高速运动且大幅降低机台所需驱动马力
(4)组装容易并具有互换性
(5)润滑构造简单
尺寸图
尺寸图1
选型列表中,同平面轨道使用数不等同于购买数量,请根据同平面轨道使用数量的倍数进行订购。(尾缀罗马数字仅代表平行使用数量,是产品规格,非购买数量)
使用方法
1.线形滑轨产品在出货前,均涂布适量的防锈油,安装使用前请先擦拭导轨的防锈油,才可移动滑块

2.确认基准轨与从动轨:当非互换性导轨 配对使用时,需注意基准轨与从动轨的差异基准轨侧边基准面较从动轨高,可作为床台安装承靠面。基准轨上刻有MA记号。而且双轨配套使用时,基准轨编号为奇数,从动轨编号为偶数。安装时请依照符号的指示,按照顺序继续进行安装(例如:001与002配,003与004配)。如图一所示。如为多轨安装,请以次类推。

使用方法1
3.确认安装基准面:滑轨基准面为HIWIN字样旁边箭头所示的侧边平面(B);而滑块基准面则为经过研磨的光滑表面(D)。如图二

使用方法2

4.安装线轨时请勿将非互换型滑轨之滑块任意调换使用,以免影响精度。
品牌介绍
HIWIN 源自HI-tech WINner的缩写,用意是With us, you are a hi-tech winner。意即客户使用HIWIN的传动控制产品而创新价值、增强竞争力,成为市场赢家;当然也有自我期许成为创新科技的赢家.
HIWIN在中国、美国、日本及欧体等具有工业基础的34个国家,完成商标注册登记,并且持续推广运用, 如今HIWIN已是世界知名品牌之一。
注意事项
1.  直线导轨的标准产品在出货前已将良质的润滑剂(润滑油或锂皂基油脂)封入滑块内,在装用并试运转之后、于正式运转之前,请再次对滑块进行润滑作业,润滑时请使用相同锂皂基的润滑剂。
2. 直线导轨的标准产品在出货前,导轨表层四周已涂布防锈油;安装时,若有清洗导轨的动作,请于机台设备 完装时,再次将导轨表面四周涂布一层适当的润滑油(请使用相容之润滑剂)。
3.  因为直线导轨的滑块系甶许多塑胶材质零件组成,清洁时请避免以有机溶剂接触或漫泡这些零件,以免造成 产品损坏。
4. 异物进入滑块内是造成滑块故障与损坏的原因之一,应注意予以避免。
5. 任意拆解直线导轨的零配件有可能造成异物进入滑块或降低直线导轨的精度,请勿任意拆解直线导轨。
6.  不当的倾斜直线导轨可能造成滑块因自重而滑出导轨,请在移动直线导轨时保持直线导轨为水平状态。
7. 直线导轨摔落或撞击会损伤正常功能,请避免让直线导轨产生不当的摔落或撞击。
8. 使用于特殊环境*请使用适当的表面处理或与HIWIN联络。
9. 自润式直线导轨(E2 type)可容许的环境溫度范围为-10°C~60°C ;静音式直线导轨(Q1 type)可容许的环境溫度范 围为-10°C~80°C ;而金属端盖式直线导轨(SE type)可容许的最高环境溫度为150°C。除此之外,一般直线导轨 可容许的最高环境溫度为100°C。
10. 其他详细说明请参阅技术型录。如有其他疑问或使用上的问题,请与HIWIN联络。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我可以单独购买滑块和导轨吗?
为了保证滑块和滑轨装置的精度,因此滑块和滑轨不会单独出售。
导轨可以在水里使用吗?
因为材质和润滑脂都没有达到该级别的特殊程度,所以不可以在水里使用。
不锈钢材质的导轨是永远不生锈吗?
不锈钢是相对于碳素钢具有一定防锈功能的产品,但是不能保证永不生锈。根据使用环境的不同也可能存在短期生锈的可能。
导轨损坏后可以维修吗?
不提供维修服务,建议重新购买
直线导轨的指标中有基本动态额定负载和基本静态额定负载,选型的时候参考哪个指标?
基本动态额定负载用于计算导轨寿命,基本静态额定负载用于计算最大允许负载。
可否根据第三方导轨型号选出相应直线导轨产品?
米思米提供第三方品牌替换服务,所以给出第三方产品型号,我们就替换成米思米相应的型号。具体请联系客服邮箱或拨打客服电话。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线导轨 > 标准直线导轨 > 导轨 HGH-重负荷型滚珠线性滑轨
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页