同平面轨道使用数不等同于购买数量,请根据同平面轨道使用数量的倍数进行订购。(尾缀罗马数字仅代表平行使用数量,是产品规格,非购买数量)
产品概述
MG系列-微小型钢珠直线导轨
产品特点
1.体积小、轻量化,特别适合小型化设备使用。
2.采用歌德型四点接触设计,可承受各方向负荷,具备刚性强,精度高等特性。
3.有钢珠保持器设计,在精度允许下具备互换性。
尺寸图
选型列表中,同平面轨道使用数不等同于购买数量,请根据同平面轨道使用数量的倍数进行订购。(尾缀罗马数字仅代表平行使用数量,是产品规格,非购买数量)使用方法
1.线形滑轨产品在出货前,均涂布适量的防锈油,安装使用前请先擦拭导轨的防锈油,才可移动滑块
2.确认基准轨与从动轨:当非互换性导轨 配对使用时,需注意基准轨与从动轨的差异基准轨侧边基准面较从动轨高,可作为床台安装承靠面。基准轨上刻有MA记号。而且双轨配套使用时,基准轨编号为奇数,从动轨编号为偶数。安装时请依照符号的指示,按照顺序继续进行安装(例如:001与002配,003与004配)。如图一所示。如为多轨安装,请以次类推。
![使用方法1](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/H1W1/221302631224/img/base_img01.jpg)
3.确认安装基准面:滑轨基准面为HIWIN字样旁边箭头所示的侧边平面(B);而滑块基准面则为经过研磨的光滑表面(D)。如图二
![使用方法2](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/H1W1/221302631224/img/base_img02.jpg)
4.安装线轨时请勿将非互换型滑轨之滑块任意调换使用,以免影响精度。
品牌介绍
HIWIN 源自HI-tech WINner的缩写,用意是With us, you are a hi-tech winner。意即客户使用HIWIN的传动控制产品而创新价值、增强竞争力,成为市场赢家;当然也有自我期许成为创新科技的赢家.
HIWIN在中国、美国、日本及欧体等具有工业基础的34个国家,完成商标注册登记,并且持续推广运用, 如今HIWIN已是世界知名品牌之一。
注意事项
1. 直线导轨的标准产品在出货前已将良质的润滑剂(润滑油或锂皂基油脂)封入滑块内,在装用并试运转之后、于正式运转之前,请再次对滑块进行润滑作业,润滑时请使用相同锂皂基的润滑剂。
2. 直线导轨的标准产品在出货前,导轨表层四周已涂布防锈油;安装时,若有清洗导轨的动作,请于机台设备 完装时,再次将导轨表面四周涂布一层适当的润滑油(请使用相容之润滑剂)。
3. 因为直线导轨的滑块系甶许多塑胶材质零件组成,清洁时请避免以有机溶剂接触或漫泡这些零件,以免造成 产品损坏。
4. 异物进入滑块内是造成滑块故障与损坏的原因之一,应注意予以避免。
5. 任意拆解直线导轨的零配件有可能造成异物进入滑块或降低直线导轨的精度,请勿任意拆解直线导轨。
6. 不当的倾斜直线导轨可能造成滑块因自重而滑出导轨,请在移动直线导轨时保持直线导轨为水平状态。
7. 直线导轨摔落或撞击会损伤正常功能,请避免让直线导轨产生不当的摔落或撞击。
8. 使用于特殊环境*请使用适当的表面处理或与HIWIN联络。
9. 自润式直线导轨(E2 type)可容许的环境溫度范围为-10°C~60°C ;静音式直线导轨(Q1 type)可容许的环境溫度范 围为-10°C~80°C ;而金属端盖式直线导轨(SE type)可容许的最高环境溫度为150°C。除此之外,一般直线导轨 可容许的最高环境溫度为100°C。
10. 其他详细说明请参阅技术型录。如有其他疑问或使用上的问题,请与HIWIN联络。