油嘴 三种形状三种材质可选型/日本产/整包销售
商品
评价
详情
  • 油嘴 三种形状三种材质可选型/日本产/整包销售
  • 油嘴 三种形状三种材质可选型/日本产/整包销售
  • 油嘴 三种形状三种材质可选型/日本产/整包销售
  • 油嘴 三种形状三种材质可选型/日本产/整包销售
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

油嘴 三种形状三种材质可选型/日本产/整包销售

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)的油嘴
・整包销售价格优惠
・制造商:三和金属工业(株)
产品特点
・三种形状可选(A-直通型,B-弯67.5°,C-90°)
・日本产/黄铜,不锈钢,铁三种材质可选
・三和金属工业在日本生产能力最大,产品种类最丰富,市场占有率NO.1,品质更稳定,价格更优惠
规格概述
・三种形状可选(A-直通型,B-弯67.5°,C-90°)
・日本产/黄铜,不锈钢,铁三种材质可选
使用案例
使用场景使用场景使用场景
机器人产业机械产业自动化
相关产品

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表

不锈钢油嘴
型式A(螺丝)A型B型C型
[A型][B型][C型]B(HEX)CDB(HEX)CDEB(HEX)CDE
1/8PT(J)PT1/81019.88.810218121021812.8
1/4PT(J)PT1/41424.811.8--------
1/4PTPT1/4---1424.5914.51424.5915.5
M6*0.75M6*0.75713.54.9--------
MT6*0.75MT6*0.75---8185.511.58185.511.5
M6*1.0M6*1.0713.54.9--------材质表面处理
MT6*1.0MT6*1.0---8185.511.58185.511.5本体SUS303 or 相当品光身
1/4-28 UNF1/4-28 UNF713.54.9--------球状部SUS304 or 相当品光身
1/4-28UNF
1/16锥度
1/4-28UNF
1/16锥度
---8185.511.58185.511.5弹簧部SUS304 or 相当品光身

黄铜镀镍油嘴
型式A(螺丝)A型B型C型
[A型][B型][C型]B(HEX)CDB(HEX)CDEB(HEX)CDE
1/8PT(J)PT1/810208.810218121021812.6
1/4PT(J)PT1/4142511.8--------
1/4PTPT1/4---1424913.51424914材质表面处理
M6*0.75M6*0.75713.55816.5511816.5511本体C3604 or 相当品镀镍
M6*1.0M6*1.0814.55.5816.5511816.5511球状部SWCH10R or 相当品镀镍
1/4-28 UNF1/4-28 UNF814.55.5816.5511816.5511弹簧部SWP-B or 相当品镀镍

三价锌油嘴
型式A(螺丝)A型B型C型
[A型][B型][C型]B(HEX)CDB(HEX)CDEB(HEX)CDE
1/8PT(J)PT1/810208.810218121021812
1/4PT(J)PT1/4142511.8--------
1/4PTPT1/4---1422813.51422813.5
1/4-28 UNF1/4-28 UNF814.55.5--------
M6*0.75M6*0.75713.54.9--------
MT6*0.75MT6*0.75---8175.5118175.512材质表面处理
M6*1.0M6*1.0814.55.5--------本体SUM24L or 相当品三价锌
MT6*1.0MT6*1.0---817.35.411817.35.412球状部SWCH10R or 相当品三价锌
1/4-28UNF
1/16锥度
1/4-28UNF
1/16锥度
---817.35.411817.35.412弹簧部SWP-B or 相当品三价锌
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高岛销售的油嘴有哪些型号和材质?
油嘴的材质有黄铜,不锈钢,铁三种材质可选;型号有三种形状可选(A-直通型,B-弯67.5°,C-90°)
除在线销售的油嘴外,还有其他型号的吗?
我们可以根据客户需求,可以定制各种其他尺寸、形状、螺纹规格以及表面处理。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 调整连结零件/磁铁 > 注油嘴 > 油嘴 三种形状三种材质可选型/日本产/整包销售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页