滚子随动器 双列球滚动体型
商品
评价
详情
  • 滚子随动器 双列球滚动体型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚子随动器 双列球滚动体型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
使用维护方便,工作可靠,起动性能好
产品特点
・可承受高径向载荷
 厚外壁能够承受高径向载荷,同时减少变形和弯曲应力。
・可以承受倾覆力矩
 双列凸轮滚子轴承可承受比单列凸轮滚子轴承更大的倾覆力矩。
・使用寿命长
 凸度外圈运行表面对于可能发生外圈相对于轨道倾斜或者需要最小化边缘应力的应用是有益的。
・可相对高转速运行
尺寸图
※具体尺寸参数请参照产品目录
尺寸图
使用案例
1电机

4食品设备
2齿轮装置

5医疗机械
3机床

6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
轴承加热器


轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
轴承拉拔器
轴承拉拔器


轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
品牌介绍
关于SKF
斯凯孚简介
自1907年以来SKF一直是全球领先的技术供应商。我们拥有不断研发新技术的强大实力,并利用我们的技术为客户提供具有竞争力的优势产品。
通过结合在40多个行业的实际经验,以及在SKF技术平台的专业知识,我们实现了这一目标。这五个技术平台是: 轴承及轴承单元、密封件、机电一体化、服务和润滑系统 我们的成功源自我们的知识、我们的员工以及我们一直坚持的SKF关爱原则.
如今SKF技术研发的重点是在我们自身及客户的运营中减少资产生命周期对环境的影响。

※摘自SKF官网
SKF品牌LOGO图
尺寸图
尺寸图
尺寸图
规格表
尺寸规格表
尺寸规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页