注油器及其配件 瑞士森马(SIMALUBE)自动型
商品
评价
详情
  • 注油器及其配件 瑞士森马(SIMALUBE)自动型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

注油器及其配件 瑞士森马(SIMALUBE)自动型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ












产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)的瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件
・制造商:瑞士森马(SIMALUBE)
产品特点
・最佳成本效益  数字化润滑管理,大量节省维保成本,可避免溢出污染环境或断油之烦恼;
・环保      油瓶可再次灌油重复使用;
・稳定可靠    全密封式设计(IP68),不受外界因素,可安装于任何恶劣环境;
・时间设定灵活  可设定1-12个月内自动、均匀、准时准确的恒常输出润滑剂;
・自由安装方向  灵活多变的安装方式,无论移动、倒置、横置、水下、高空安装均可,不受方向限制;
・顶尖核心技术  气动力推动作业,简单易用,注油期间可中止或者重启,甚至变更设定。
规格概述
产品    全自动智能注油器
动力来源  产生氢气的干电池
工作压力  最大压力5dar
时间设置  1-12个月
工作温度  -20℃~+55℃环境温度
储存温度  建议在20℃±5℃
产品规格  15ml 30ml 60ml 125ml 250ml 5×8ml
装满重量  36g 82g 115g 190g 335g 147g
空瓶重量  22.5g 55g 60g 75g 115g 120g
重新装载  15ml一250ml均可重复使用
使用案例
使用场景使用场景使用场景使用场景
船舶产业电梯行业机器人行业空中缆车
    
使用场景使用场景使用场景使用场景
食品产业污水处理产业医疗产业印刷产业
相关产品
使用方法
使用方法使用方法
空瓶灌油示意图安装示意

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
脂类油NL GI增稠剂使用温度范围40℃下油粘度(mm2/s)应用场合
滚子轴承滑动轴承直线导轨齿轮齿条主轴轴封链条
瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表
SL00
空瓶
---------------------------------
SL01
多用途油脂
2锂一钙-30℃~+120℃118
SL01
多用途油脂+二硫化钼
2-25℃~+130℃370
SL04
耐高温润滑油脂(EP)
2无机增稠剂-20℃~+160℃540
SL06
防水流体油脂
0锂一钙-20℃~+120℃75
SL09
易分解多用途油脂
2锂一钙-20℃~+100℃100
SL10
食品工业油脂
瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表2复合铝-40℃~+140℃350
SL12
半流体食品工业油脂
瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表0复合铝-40℃~+140℃350
SL24
多用途油脂,适用于广泛温度(EP)
2复合锂-30℃~+140℃185+
SL25
耐高温润滑油脂
2聚脲-20℃~+160℃110
SL26
复合磺酸钙润滑油脂
1.5复合钙-20℃~+150℃460
*EP:加入极压抗磨添加剂,适合承受重载荷和冲击载荷,降低机械磨损+ 建议使用 ● 可以使用 — 不建议使用
*NSF:美国国家卫生基金会认证

液态油ISO-VG基础油适合温度范围40℃下油粘度(mm2/s)应用场合
滚子轴承滑动轴承直线导轨齿轮齿条主轴轴封链条
瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件(1-10个装) 规格表
SL14
链条油
68矿物油-10℃~+90℃68
SL15
耐高温链条油
---合成油-30℃~+250℃250
SL16
石蜡油
68矿物油-20℃~+100℃68
SL18
食品工业油
220合成油-15℃~+150℃220
SL19
有机链条油
---菜籽油-15℃~+100℃60
订购型号说明:SL 01-125→SL(simalube小保姆)01(润滑剂代码)-125(容量ml)+,●,—标志说明请以脂类油为准
关于此商品的常见问题 (FAQ)
simalube小保姆智能注油器和人工注油的区别
人工注油:
不稳定及不可靠,饱和注油影响散热并污染环境,缺油使设备磨损加剧。
Simalube小保姆智能注油:
全自动、均匀准时、准确、安全可靠、恒常输出,数字化润滑管理。
“小保姆”多点式自动注油器的独特之处
1.同步向5个不同的润滑点注油;
2.可设定1-2个月内的使用周期,使用途中可随时更改设定,甚至中止或重启;
3.由5×8ml独立油仓组成(油脂或液态油),科学的器皿体积,透明视窗,可目测监视注油状况;
4.安全密封式的设计,不受外界影响,可安装于任何恶劣环境;
5.原厂精心设计的各种安装辅件可供选择,使安装更随心所欲。
“小保姆”注油器如何选型?
(a)首先了解润滑点的数据,例:轴承型号,转速,运行时间,油脂类型等,后利用“CalPro”软件计算选型的容量及设定时间
(b) 根据现场安装空间来设计注油器安裝方式及所需的配件
是否所有油脂都適用於“小保姆”注油器?
除厂方推荐的油脂型号外,NLGI小于或等于2的油脂及所有液态油都适用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 调整连结零件/磁铁 > 注油嘴 > 注油器及其配件 瑞士森马(SIMALUBE)自动型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页