垫圈 锥形外齿型/整包销售
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
垫圈 锥形外齿型/整包销售
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)锥形垫圈
・整包销售,价格优惠
・制造商:大阳不锈钢(TAIYO STAINLESS)
产品特点
・材质:SUS304
・表面处理:洗白
・带锥形外齿,可以跟平垫配合使用,让防松效果更好
使用案例
机器人产业
机械产业
家用电器
汽车产业
医疗设备产业
自动化
相关产品
盘头组合螺栓 P3组合(带弹垫、带平垫)
平键 日本产/两种材质/三种形状可选
RENY(玻璃纤维强化聚酰胺MXD6)/内六角螺栓
尺寸图
外形尺寸图
规格表
规格表
单位:mm
尺寸
d
D
e
t
齿数
基准寸法
公差
约
最大
基准寸法
公差
3
3.2
+0.2
6
1.8
0.4
±0.03
8
3.5
3.7
7
2.1
0.4
8
4
4.3
8
2.5
0.4
8
4.5
4.8
9
2.7
0.5
±0.035
9
5
5.3
10
3.1
0.5
9
6
6.4
+0.3
12
3.8
0.5
10
8
8.4
16
5.1
0.6
±0.04
12
材质: SUS304
表面处理:洗白
硬度: HRC37-46
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本款锥形垫圈有什么特别之处?
・材质是不锈钢的;
・产品是带锥形外齿的,可以跟平垫配合使用,让其防松效果会更好。
高岛五金销售的垫圈有哪些种类?
・材质方面:钢、弹簧钢、不锈钢三种。
・类型方面:平垫圈、防松垫圈、内齿垫圈、外齿垫圈、压纹垫圈、蝶形弹簧垫圈等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
垫片(螺丝用垫片)
>
金属垫片
>
垫圈 锥形外齿型/整包销售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732358641684
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732358641684