垫圈 带齿型(内齿)/整包销售
商品
评价
详情
  • 垫圈 带齿型(内齿)/整包销售
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

垫圈 带齿型(内齿)/整包销售

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)内齿垫圈
・材质:SUS304/弹簧钢
・表面处理:洗白/三价锌
・制造商:大阳不锈钢(TAIYO STAINLESS)
产品特点
・钢/不锈钢两种材质可选
・带内齿,可以和平垫配合使用防松效果更好
使用案例
使用场景使用场景使用场景
机器人产业机械产业家用电器
   
使用场景使用场景使用场景
汽车产业医疗设备产业自动化
相关产品

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
单位:mm
公称dDt齿数
基准寸法公差基准寸法公差基准寸法公差
22.2+0.24.80
-0.3
0.3±0.0257
2.62.85.80.37
33.26.50
-0.4
0.45±0.0357
3.53.77.50.458
44.38.50.458
4.54.89.50.58
55.3100.6±0.048
66.4110
-0.5
0.69
88.4+0.3150.8±0.059
1010.5+0.4180.99
1212.5210
-0.6
1±0.05510
1616.5261.2±0.06512
材质:    SUS304    弹簧钢
表面处理:  洗白     三价锌
硬度:    HRC37-46  HRC40-50
关于此商品的常见问题 (FAQ)
内齿垫圈的适用场合是在哪里?
该产品适用于垫在被连接件与螺母之间,并且可以跟平垫配合使用,达到的防松效果会更好。
高岛五金销售的垫圈有哪些种类?
・材质方面:钢、弹簧钢、不锈钢三种。
・类型方面:平垫圈、防松垫圈、内齿垫圈、外齿垫圈、压纹垫圈、蝶形弹簧垫圈等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫片(螺丝用垫片) > 金属垫片 > 垫圈 带齿型(内齿)/整包销售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页