尺寸NO. | 挡圈 | d5 | 适用孔 | ||||||||||||
d3 | d4(参考) | t | b | do | 公差 | d1 | d2 | m | n | ||||||
基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 最小 | |||||||
IRTW-10 | 11.1 | ±0.18 | 7.7 | 1 | ±0.05 | 1.7 | 0.9 | ±0.3 | 5.9 | 10 | 10.4 | ﹢0.11 0 | 1.15 | ﹢0.14 0 | 1.5 |
11 | 12.2 | 8.6 | 1 | 1.8 | 0.9 | 6.6 | 11 | 11.4 | 1.15 | 1.5 | |||||
12 | 13.3 | 9.7 | 1 | 1.8 | 0.9 | 7.6 | 12 | 12.5 | 1.15 | 1.5 | |||||
13 | 14.1 | 10.9 | 1 | 1.6 | 0.9 | 9 | 13 | 13.6 | 1.15 | 1.5 | |||||
14 | 15.1 | 11.7 | 1 | 1.7 | 0.9 | 9.8 | 14 | 14.6 | 1.15 | 1.5 | |||||
15 | 16.2 | 12.6 | 1 | 1.8 | 0.9 | 10.6 | 15 | 15.7 | 1.15 | 1.5 | |||||
16 | 17.3 | 13.5 | 1 | 1.9 | 0.9 | 11.4 | 16 | 16.8 | 1.15 | 1.5 | |||||
17 | 18.3 | ±0.2 | 14.3 | 1 | 2 | 0.9 | 12.2 | 17 | 17.8 | 1.15 | 1.5 | ||||
18 | 19.5 | 15.3 | 1 | 2.1 | 1 | 13 | 18 | 19 | ﹢0.21 0 | 1.15 | 1.5 | ||||
19 | 20.5 | 16.1 | 1 | 2.2 | 1 | 13.8 | 19 | 20 | 1.15 | 1.5 | |||||
20 | 21.5 | 16.9 | 1 | 2.3 | 1 | 14.5 | 20 | 21 | 1.15 | 1.5 | |||||
21 | 22.5 | 17.7 | 1 | 2.4 | 1.2 | ±0.4 | 15 | 21 | 22 | 1.15 | 1.5 | ||||
22 | 23.5 | 18.7 | 1 | 2.4 | 1.2 | 16 | 22 | 23 | 1.15 | 1.5 | |||||
24 | 25.9 | 20.7 | 1.2 | ±0.06 | 2.6 | 1.2 | 17.5 | 24 | 25.2 | 1.35 | 1.8 | ||||
25 | 26.9 | 21.5 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 18.5 | 25 | 26.2 | 1.35 | 1.8 | |||||
26 | 27.9 | 22.3 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 19 | 26 | 27.2 | 1.35 | 1.8 | |||||
28 | 30.1 | ±0.25 | 24.1 | 1.2 | 3 | 1.2 | 20.5 | 28 | 29.4 | 1.35 | 2.1 | ||||
30 | 32.1 | 25.7 | 1.2 | 3.2 | 1.4 | 22.5 | 30 | 31.4 | ﹢0.25 0 | 1.35 | 2.1 | ||||
32 | 34.4 | 27.4 | 1.2 | 3.5 | 1.6 | 23.5 | 32 | 33.7 | 1.35 | 2.55 | |||||
34 | 36.5 | 29.1 | 1.5 | 3.7 | 1.6 | 25 | 34 | 35.7 | 1.65 | 2.55 | |||||
35 | 37.8 | 30 | 1.5 | 3.9 | 1.6 | 26 | 35 | 37 | 1.65 | 3 | |||||
37 | 39.8 | 31.6 | 1.5 | 4.1 | 1.6 | 27.5 | 37 | 39 | 1.65 | 3 | |||||
38 | 40.8 | 32.4 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 28 | 38 | 40 | 1.65 | 3 | |||||
40 | 43.5 | ±0.4 | 34.7 | 1.75 | ±0.07 | 4.4 | 2 | 30 | 40 | 42.5 | 1.9 | 3.75 | |||
42 | 45.5 | 36.3 | 1.75 | 4.6 | 2 | ±0.5 | 31 | 42 | 44.5 | 1.9 | 3.75 | ||||
45 | 48.5 | 38.9 | 1.75 | 4.8 | 2 | 33 | 45 | 47.5 | 1.9 | 3.75 | |||||
47 | 50.5 | ±0.45 | 40.7 | 1.75 | 4.9 | 2 | 35 | 47 | 49.5 | 1.9 | 3.75 | ||||
48 | 51.5 | 41.5 | 1.75 | 5 | 2 | 36 | 48 | 50.5 | ﹢0.3 0 | 1.9 | 3.75 | ||||
50 | 54.2 | 44 | 2 | 5.1 | 2.2 | 38 | 50 | 53 | 2.2 | 4.5 | |||||
52 | 56.2 | 45.8 | 2 | 5.2 | 2.2 | 40 | 52 | 55 | 2.2 | 4.5 | |||||
55 | 59.2 | 48 | 2 | 5.6 | 2.2 | 42 | 55 | 58 | 2.2 | 4.5 | |||||
60 | 64.2 | 52 | 2 | 6.1 | 2.5 | 46 | 60 | 63 | 2.2 | 4.5 | |||||
62 | 66.2 | 53.6 | 2 | 6.3 | 2.8 | 47 | 62 | 65 | 2.2 | 4.5 | |||||
68 | 72.5 | 58.5 | 2.5 | 7 | 3.2 | 52 | 68 | 71 | 2.7 | 4.5 | |||||
75 | 79.5 | 63.9 | 2.5 | 7.8 | 3.2 | 57 | 75 | 78 | 2.7 | 4.5 | |||||
78 | 82.5 | ±0.55 | 66.3 | 2.5 | 8.1 | 3.2 | 59 | 78 | 81 | ﹢0.35 0 | 2.7 | 4.5 | |||
80 | 85.5 | 68.9 | 2.5 | 8.3 | 3.2 | 61 | 80 | 83.5 | 2.7 | 5.25 | |||||
90 | 95.5 | 76.7 | 3 | 9.4 | 4 | 68 | 90 | 93.5 | 3.2 | 5.25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|