PC(聚碳酸酯)透明色/白色垫圈 整包销售
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
PC(聚碳酸酯)透明色/白色垫圈 整包销售
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
・商品颜色,请参考规格备注
产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】树脂螺丝 PC制/垫圈
・材质:PC(聚碳酸酯)
・制造商:日本化学螺丝(CHEMIS)
产品特点
・PC(聚碳酸酯)是一种非结晶热塑性工程塑料,具有优异的抗震性和透明度。
・具有高透明性、耐候性、尺寸稳定性、阻燃性和无毒性等优异性能。
・广泛用于电气和电子元件、机械、光学、汽车、医疗保健、安全和体育等领域。
・连续使用温度:115℃/239℉
・燃烧性:UL94 V-2
规格概述
・平垫圈直径范围:φ2~φ12
使用案例
半导体产业
自动车产业
电气电子产业
机械产业
医疗机器产业
航空航天产业
海洋产业
相关产品
盘头组合螺栓 P2组合(带弹垫)
内六角螺栓(镀锌/日本产)
超短头六星型螺栓 专用扳手
三价锌内六角平头螺栓
尺寸图
外形尺寸图
规格表
规格表
单位:mm
直径φ
2
2.6
3
3
4
5
6
8
10
12
d×D
2.1×4
2.7×6
3.3×8
3.3×10
4.5×10
5.5×12
6.5×13
8.5×18
10.5×22
13×24
t
0.5
0.5
0.8
0.8
0.8
0.8
1
1.6
1.6
2.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
PC(聚碳酸酯)材质有什么特点?
PC(聚碳酸酯)是一种非结晶热塑性工程塑料,具有优异的抗震性和透明度。具有高透明性、耐候性、尺寸稳定性、阻燃性和无毒性等优异性能。
PC(聚碳酸酯)材质主要运用在哪些领域?
PC(聚碳酸醋)广泛用于电气和电子元件、机械、光学、汽车、医疗保健、安全和体育等领域.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
垫片(螺丝用垫片)
>
非金属垫片
>
PC(聚碳酸酯)透明色/白色垫圈 整包销售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740203041806
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740203041806