PA尼龙垫圈 日本产/整包销售
商品
评价
详情
  • PA尼龙垫圈 日本产/整包销售
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PA尼龙垫圈 日本产/整包销售

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】树脂螺丝 PA制/垫圈 标准色
・材质:PA(聚酰胺=尼龙)
・品牌:日本化学螺丝(CHEMIS)
产品特点
・PA(聚酰胺=尼龙)是一种力学平衡的结晶热塑性工程塑料。
・具有优异的性能,如耐化学性、耐油性。
・广泛应用于汽车、电动、电子元器件、家用电器盒日用品等领域。
・连续使用温度:65℃/149℉
・燃烧性:UL94 V-2
规格概述
・平垫圈直径范围:φ1~φ16
使用案例
使用场景使用场景使用场景使用场景
半导体产业自动车产业电气电子产业机械产业
使用场景使用场景使用场景 
医疗机器产业航空航天产业海洋产业 
相关产品

尺寸图
外形尺寸图

产品尺寸说明
规格表
规格表
           单位:mm
直径φ122.63333333
d×D1.1×2.52.1×42.7×62.8×73.3×63.1×63.2×83.2×83.5×83.8×10
t0.30.50.50.50.50.80.50.80.81.0
材质PA6PA6PA6PA6PA6PA6PA6PA6PA6PA6
 
直径φ3444455666
d×D3.9×84.5×84.1×84.3×94.3×105.3×105.5×126.2×106.5×136.5×16
t0.80.50.80.80.80.80.8111
材质PA6PA6PA6PA6PA6PA6PA6PA6PA6PA6
 
直径φ8810121616
d×D8.5×168.5×1810.5×2213×2417×2817×30
t11.61.62.533
材质PA6PA6PA6PA6PA6PA6
关于此商品的常见问题 (FAQ)
PA材质有什么特点?
PA(聚酰胺=尼龙)是非结晶性工程塑料。材质非常坚硬并且摩擦系数小,具有耐磨性,自我润滑性很高。
PA材质有哪些优缺点?
PA材质具备耐油性、耐药性,很适合作为机械用材料,但PA材质吸湿性相对较高,选择PA材料时需谨慎考虑。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫片(螺丝用垫片) > 非金属垫片 > PA尼龙垫圈 日本产/整包销售
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页