树脂螺丝 RENY制/内六角型/整包销售
商品
评价
详情
  • 树脂螺丝 RENY制/内六角型/整包销售
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

树脂螺丝 RENY制/内六角型/整包销售

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】 RENY(玻璃纤维强化聚酰胺MXD6)内六角螺栓
・品牌:日本化学螺丝(CHEMIS)
产品特点
・RENY是不受大部分化学药品影响的材料。最适宜用于稳定接触高活性化学药品的半导体领域中的零部件。
・连续使用温度:105℃
・燃烧性:UL94 HB
规格概述
・材质:RENY(玻璃纤维强化聚酰胺)
使用案例
应用场景应用场景应用场景
半导体产业机械产业航空宇宙产业
   
应用场景  
医疗器械产业  
相关产品

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
单位:mm
MM3M4M5M6M8M10M12
牙距0.50.70.811.251.51.75
D×H5.5×37×48.5×510×613×816×1018×12
B2.53456810
L6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
备注:○印为我司在库品.
   △印工厂有生产,我司未备库.
   - 印工厂未生产.
关于此商品的常见问题 (FAQ)
RENY材质有什么特点?
RENY是以聚酰胺MXD6为基础的聚合物,用50%玻璃纤维强化而成的结晶性工程塑料。在工程塑料中具有最高的强度和弹性率,并且耐油性能和耐热性能优异,所以可以代替金属材料。
RENY材质主要运用在哪些领域?
RENY广泛用于汽车等运输工具上的部件,普通机械,精密机械部件,电气电子设备部件和土木建筑用构件等方面。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 树脂螺丝・陶瓷螺丝 > 树脂螺丝 RENY制/内六角型/整包销售
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页