PEEK(聚醚醚酮)盘头小螺栓 日本产整包销售
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
PEEK(聚醚醚酮)盘头小螺栓 日本产整包销售
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】树脂螺丝 PEEK制/盘头小螺栓
・材质:PEEK(聚醚醚酮)
・制造商:日本化学螺丝(CHEMIS)
产品特点
・PEEK是半结晶性高级工程塑料,具备最高级别的性能。
・在工程塑料中也具备最高级别的耐化学药品性,溶解PEEK的唯一通用化学品仅有浓硫酸。
・具有高强度、耐热性、耐化学性、耐磨性、阻燃性、耐水解性、尺寸稳定性、低释气等优异性能。
・连续使用温度:260℃/500℉
・燃烧性:UL94 V-0
规格概述
· 螺纹公称规格范围:M1.7~M8
· 长度规格范围:4~50
使用案例
半导体产业
自动车产业
电气电子产业
机械产业
医疗机器产业
航空航天产业
海洋产业
相关产品
弹簧钢C型挡圈(整包销售) 轴用
不锈钢内六角盖板螺栓
外齿垫圈
拉伸弹簧支柱 带一字槽半牙孔型
尺寸图
外形尺寸图
规格表
规格表
单位:mm
M
M1.7
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
牙距/Pitch
0.35
0.4
0.45
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
B×H
2.5×0.5
3.5×1.3
4.5×1.7
4.5×1.7
5.5×2
7×2.6
9×3.3
10.5×3.9
14×5.2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
PEEK(聚醚醚酮)材质有什么特点?
PEEK(聚醚醚酮)是塑料领域中具有最高级性能的半结晶热塑性的特种工程塑料。具有高强度、耐热性、耐化学性、耐磨性、阻燃性、耐水解性、尺寸稳定性、低释气等优异性能。
PEEK(聚醚醚酮)材质主要运用在哪些领域?
PEEK(聚醚醚酮)材质广泛用于半导体、电气和电子元件、汽车、航空宇宙等高端领域。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺丝,螺栓
>
树脂螺丝・陶瓷螺丝
>
PEEK(聚醚醚酮)盘头小螺栓 日本产整包销售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741828153303
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741828153303