单位:mm | ||||||||
M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
牙距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
D×H | 5.5×3 | 7×4 | 8.5×5 | 10×6 | 13×8 | 16×10 | 18×12 | |
B | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
L | 6 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
8 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
35 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | |
40 | - | ○ | - | ○ | △ | △ | △ | |
50 | △ | - | - | - | - | - | - | |
100 | - | △ | △ | △ | △ | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|