产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】树脂螺丝 PEEK制/内六角螺栓
・材质:PEEK(聚醚醚酮)
・制造商:日本化学螺丝(CHEMIS)
产品特点
・PEEK是半结晶性高级工程塑料,具备最高级别的性能。
・在工程塑料中也具备最高级别的耐化学药品性,溶解PEEK的唯一通用化学品仅有浓硫酸。
・具有高强度、耐热性、耐化学性、耐磨性、阻燃性、耐水解性、尺寸稳定性、低释气等优异性能。
・连续使用温度:260℃/500℉
・燃烧性:UL94 V-0
规格概述
· 螺纹公称规格范围:M3~M12
· 长度规格范围:6~100
使用案例
 |  |  |  |
半导体产业 | 自动车产业 | 电气电子产业 | 机械产业 |
 |  |  | |
医疗机器产业 | 航空航天产业 | 海洋产业 | |
相关产品