牙径(d) | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
牙距(P) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||
A | 基准寸法 | max | 3.8 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | |
min | 3.62 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |||
E | 基准寸法 | max | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
min | 1.86 | 2.86 | 3.92 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | |||
B | 基准寸法 | 尺寸 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
max | 1.58 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | |||
min | 1.52 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | |||
d | 基准寸法 | max | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.9 | 4.5 | 6.3 | |
min | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 6 |
材质 | 表面处理 | |
SUS304 | - |
M | e | L | |||||||
M2 | 基准寸法 | 2.5 | 基准寸法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
M3 | 基准寸法 | 2 | 基准寸法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
基准寸法 | 3.5 | 基准寸法 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | - | |
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
基准寸法 | 4 | 基准寸法 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | - | |
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
M4 | 基准寸法 | 3 | 基准寸法 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | - |
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
基准寸法 | 5 | 基准寸法 | 10 | 12 | 15 | 20 | - | ||
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
M5 | 基准寸法 | 3 | 基准寸法 | 10 | 12 | 15 | 20 | - | |
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
基准寸法 | 6 | 基准寸法 | 12 | 15 | 20 | 25 | - | ||
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
M6 | 基准寸法 | 4 | 基准寸法 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | - |
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
基准寸法 | 8 | 基准寸法 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | |
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
M8 | 基准寸法 | 5 | 基准寸法 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | - |
公差 | min | 公差 | ±0.8 | ||||||
基准寸法 | 10 | 基准寸法 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | |
公差 | min | 公差 | ±0.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|