尺寸 牙纹 | 牙纹基准径 | 基准径位置 | 对边宽 | 孔深 | SP4plug长度 | |||||
外径 | 有效径 | 谷径 | a长 | 公差 | B | 公差 | m(最小) | l | 公差 | |
R1/16-28 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 0.45 | +1.1 0 | 4 | +0.10 +0.03 | 3 | 6 | ±0.4 |
R1/8-28 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 0.45 | +1.1 0 | 5 | +0.10 +0.03 | 3 | 7 | |
R1/4-19 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 0.7 | +1.5 0 | 6 | +0.10 +0.03 | 4.5 | 10 | |
R3/8-19 | 16.662 | 15.806 | 14.950 | 0.7 | +1.5 0 | 8 | +0.13 +0.04 | 5 | 10 | |
R1/2-14 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 0.9 | +2 0 | 10 | +0.13 +0.04 | 6 | 12.5 | |
R3/4-14 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 0.9 | +2 0 | 14 | +0.23 +0.05 | 7 | 14 | |
R1-11 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | 1.1 | +2.2 0 | 17 | +0.23 +0.05 | 9 | 17.5 | |
R1¼-11 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | 1.1 | +2.2 0 | 22 | +0.275 +0.065 | 10 | 19 | |
R1½-11 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 1.1 | +2.2 0 | 22 | +0.275 +0.065 | 10 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|