尺寸 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
d | 基准寸法 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 4.6 | |
公差 | 0 -0.2 | ||||||||||
D | 基准寸法 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | 9.2 | |
公差 | 0 -0.2 | 0 -0.3 | 0 -0.4 | 0 -0.6 | 0 -0.7 | 0 -0.9 | 0 -1.2 | ||||
a | 约 | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
H | 约 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4 | |
适用于螺栓及销的直径 | 螺栓 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |
以下 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | ||
开口销 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | ||
以下 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | ||
销的孔径 | (参考) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
长度 | 4 | ||||||||||
5 | ±0.5 | ||||||||||
6 | ±0.5 | ||||||||||
8 | ±0.5 | ±0.8 | |||||||||
10 | ±0.8 | ||||||||||
12 | ±0.8 | ||||||||||
14 | ±0.8 | ||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
18 | |||||||||||
20 | ±1.2 | ||||||||||
22 | ±1.2 | ||||||||||
25 | |||||||||||
28 | |||||||||||
30 | |||||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|