产品概述
梅花联轴器,又称爪型联轴器,是由2个联轴部金属爪盘和1个弹性体树脂调整环组成。
树脂调整环可缓和启停时的惯性负载冲击。便于拆装。
适用马达类型:推荐用于步进马达和通用马达。
适用马达类型:推荐用于伺服马达,步进马达和通用马达。
产品特点
【特长/特性】中间弹性体联接。可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差。抗油与电气绝缘。顺时针与逆时针回转特性完全相同。定位螺丝固定。
【种类】爪型
【主体材质】铝合金
【固定方式】夹持螺丝固定型
【适用电机】标准
■爪型联轴器特点如下:
结构简单、无需润滑、方便维修、便于检查、免维护,可连续长期运行。
聚氨酯弹性件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长,安全可靠。
具有良好的减振、缓冲和电气绝缘性能。具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。
结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合。
尺寸图
规格概述

■如需另加键槽,请在型号外径尺寸后加K
例:GTR20-C40K-14-18

注意事项
■校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
请务必进行校准调整。
2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下
使用案例

联轴器使用范例1: 马达×齿轮箱

联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠

联轴器使用范例3:马达×编码器

联轴器使用范例4:马达×测量试验机
使用方法
■安装方法STEP1插入联轴器确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。
接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。
STEP2使用夹具调整请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。
STEP3简易偏心、偏角的确认在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。
接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。
单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。
STEP4安装请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。